E2 mini 시리즈 B15i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능

Energy chain series B15i
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy chain series B15i
E2 mini 시리즈 B15i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 B15i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 B15i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
17 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
14 mm
개방 방식
개방 방식
내부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
15 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
38 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 71,823
KRW 2,176 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : B15i.015.038.0KRW 71,823
E2 mini 시리즈 B15i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능