E2 mini 시리즈 B17i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능

Energy chain series B17i
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy chain series B17i
E2 mini 시리즈 B17i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 B17i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 B17i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
32 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
28 mm
개방 방식
개방 방식
내부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
25 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
48 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 78,289
KRW 2,372 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : B17i.2.048.0KRW 78,289
E2 mini 시리즈 B17i 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능