E2 mini 시리즈 14 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능

<p>14 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
<p>14 energy chain series</p>
E2 mini 시리즈 14 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 14 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 시리즈 14 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
20 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
16 mm
개방 방식
개방 방식
내부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
15 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
28 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 58,282
KRW 1,766 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 14.1.028.0KRW 58,282
E2 mini 시리즈 14 에너지체인, 내부 반경을 따라 개방 가능