E2 micro 시리즈 E2.15 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능

<p>E2.15 series</p>
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
<p>E2.15 series</p>
E2 micro 시리즈 E2.15 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2 micro 시리즈 E2.15 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2 micro 시리즈 E2.15 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
14.4 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
12.5 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
10 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
28 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 66,120
KRW 1,322 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E2.15.10.028.0KRW 66,120
E2 micro 시리즈 E2.15 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능