에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm

<p>에너지 체인 04 시리즈</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
5 의 1
<p>에너지 체인 04 시리즈</p>
에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm
에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm
에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm
에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
7 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
5 mm
개방 방식
개방 방식
밀폐형
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
7 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
15 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 53,774
KRW 896 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 04.07.015.0KRW 53,774
에너지 체인 04 시리즈 | 일체형, 비개방형 | 내부 높이: 7mm