24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
DE-DE (KR)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
에너지체인
igus-icon-arrow-right
직동 모션용 에너지 체인
igus-icon-arrow-right
E2 micro 시리즈 08 에너지체인, 개방 불가
E2 micro 시리즈 08 에너지체인, 개방 불가
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
15 mm
최대 케이블 직경
12 mm
개방 방식
밀폐형
내부 폭 [Bi]
10 mm
곡률 반경 [R]
25 mm
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-lebensdauerrechner
사용 수명 계산
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
제품 선택
제품설명
기술 데이터
다운로드
설치 크기 및 유형:
igus-icon-dropdown-up
어플리케이션
igus-icon-check
unsupport
글라이딩
행잉
e체인
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
08.10.025.0
내부 폭 [Bi] [mm]
10
곡률 반경 [R] [mm]
25
제품 선택
igus-icon-plus
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up