언어 변경 :
| 평가판 번호: 4876 | 회선 유형: CF9.15.18 |
|---|---|
| 굽힘 반경: 100mm(계수 6.5 x D) | 서비스 수명: 526,000 스트로크 |

이 테스트에서는 반경 100mm의 e-체인® 에서 CF9.15.18의 기대 수명을 분석했습니다.
이 테스트의 목적은 극저온에서 체인플렉스® 케이블의 서비스 수명을 테스트하는 것이었습니다. 실외 애플리케이션의 시스템에는 내한성 케이블을 사용해야 합니다. 저온은 특히 소재, 더 정확하게는 외피의 소재를 단단하게 만들기 때문입니다. 이러한 조건은 예를 들어 케이블이 혹독한 환경 조건에 영구적으로 노출되는 항구에서 찾을 수 있습니다. 바닷물, 큰 온도 차이, 강수량으로 인해 케이블은 내후성 및 자외선 저항성은 물론 견고해야 합니다.
극한 조건의 기후 컨테이너에서 테스트한 결과, 제어 케이블 CF9.15.18의 예상 수명은 -40도에서 장기간에 걸쳐 제공되는 것으로 나타났습니다. 즉, 고객이 기대하는 바, 즉 추운 환경에서도 안정성을 보장합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간