언어 변경 :
| 평가판 번호: 4221 | 서비스 수명: 3천만 스트로크 |
|---|---|
| 라인 유형: CF240.PUR.02.18 | 굽힘 반경: 75mm(계수 8.5 x D) |
| 케이블 유형: 데이터 케이블 |

이 테스트에서는 반경 75mm의 e-체인(® )에서 CF240.PUR.02.18의 기대 수명을 분석했습니다.
공작 기계에는 다양한 요구 사항이 있습니다. 무엇보다도 필요한 내구성을 충족해야 합니다. 또한 기계의 경제적 효율성도 보장되어야 합니다. 이때 사용되는 부품의 서비스 수명은 매우 중요합니다. 공작 기계의 새로운 제어 패널은 이전보다 더 강력하고 슬림하며 자유롭게 움직일 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 열악한 산업 환경에서는 견고한 전원 케이블이 중요합니다. 이를 위해서는 일반적으로 고품질 실드가 있는 데이터 케이블이 필요합니다. 테스트 결과 데이터 케이블 CF240.PUR의예상 사용 수명은 3,000만 스트로크로, 케이블이 장기적으로 높은 기계적 부하를 견딜 수 있는 것으로 나타났습니다 .

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간