언어 변경 :
| 테스트 번호: 4011 | 서비스 수명: 5천만 스트로크 |
|---|---|
| 케이블 유형: CFLG.2LB | 굽힘 반경: 35mm(계수 4.2 x d) |
| 케이블 유형: 광섬유 케이블 |

이 테스트에서는 반경 35mm의 e-체인(® )에서 기대 수명 CFLG.2LB.62.5/125를 분석했습니다.
간편한 설치를 위한 가이드를 포함한 초소형 체인 시스템입니다. 이것이 바로 도어 제조업체, 무역 박람회용 애니메이션 장비 제조업체 및 기계 엔지니어링 업계가 찾고 있던 것입니다. 그 결과 최소한의 설치 공간에 광섬유 케이블만 있으면 데이터를 전송할 수 있는 마이크로플리즈가 탄생했습니다. 좁은 굴곡 반경과 장거리에서도 데이터를 안정적으로 전송하는 케이블 제품군인 CFLG.LB. 내마모성이 뛰어난 TPE 소재의 외피 덕분에 장기적으로도 매우 우수한 성능을 발휘합니다.
이 테스트에서는 반경 35mm의 e-체인(® )에서 CFLG.2LB.62.5/125의 기대 수명을 분석했습니다. 5천만 회 이상의 더블 스트로크 테스트 결과, 이 케이블은 좁은 설치 공간에서도 장기적으로 우수한 데이터 전송 성능을 제공한다는 것이 확인되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간