언어 변경 :
| 평가판 번호: 3105 | 서비스 수명: 2,700만 주기 |
|---|---|
| 케이블 유형: CFROBOT5.501 | 테스트 파라미터 +/- 180°/ m |
| 케이블 유형: 광섬유 케이블 |

이 테스트에서는 +/- 180도/m의 회전 각도에서 트라이플렉스® R의 비틀림 애플리케이션에서 CFROBOT5.501의 기대 수명을 분석했습니다.
비틀림은 항상 관련되어 있기 때문에 CFROBOT5 로봇 케이블 제품군의 광섬유 케이블은 항상 6축 다관절 로봇과 즉시 연결됩니다. 하지만 고객이 민감한 신호를 전달해야 하는 경우가 많기 때문에 항상 그럴 필요는 없습니다. 이러한 신호는 자유롭고 정의되지 않은 움직임으로 안내되는 액추에이터에서 발생하며 비틀림도 중요한 역할을 합니다. 매우 정밀한 측정은 엄청난 양의 데이터를 생성하며, 광섬유 케이블을 통해 간섭 없이 가장 안정적으로 전송할 수 있습니다. 문제는 케이블의 민감한 광섬유 소자가 손상되지 않도록, 물론 영구적으로 손상되지 않도록 완충하는 것입니다.
2,700만 회 이상의 테스트 결과, 이 케이블은 측정 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하는 것으로 확인되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간