언어 변경 :
| 테스트 번호: 2233 | 서비스 수명: 4,200만회 스트로크 |
|---|---|
| 케이블 유형: CF5.10.25 | 굽힘 반경: 100mm(계수 5.3 x d) |
| 케이블 유형: 제어 케이블 |

이 테스트에서는 반경 100mm의 e-체인(® )에서 번들 스트랜딩이 있는 CF5.10.25의 기대 수명을 분석했습니다.
CF5 제어 케이블 제품군은 매우 다양한 코어/단면적 조합으로 제공됩니다. 1.5mm 및 2.5mm의 단면은 실내 크레인에서 버튼, 리미트 스위치, 모터 또는 단순히 램프를 공급하는 데 매우 자주 사용됩니다. 홀의 긴 이동 경로에는 80미터가 넘는 보관 경로도 있기 때문에 상당히 힘들 수 있습니다. 여기서 짧은 피치 길이와 번들 스트랜딩은 높은 서비스 수명을 위해 매우 좋습니다. 그러나 먼지와 배기가스로 인한 먼지도 홀 지붕 영역의 케이블에 영향을 미치므로 내마모성 및 내유성 외부 재킷이 좋은 점수를 얻습니다.
상당한 굽힘을 가한 4,200만 회 이상의 테스트 결과, 케이블이 크레인 애플리케이션의 내구성 요건을 충족하는 것으로 확인되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간