액세서리

이구스는 설계자들이 더 쉽게 작업하기를 원합니다. 그래서 모터 구동 직동 장치의 광범위한 액세서리를 제공합니다. 여기에는 비용 효율적인 레퍼런스 스위치와 다른 제조업체의 서보 모터 또는 장착 브래킷용 어댑터 키트가 포함됩니다.  drylin® E 액세서리 제품군에는 스페이서(drylin® 직동 장치를 높은 NEMA 모터로 이동시킴)와 SAW 직동 모듈 및 ZLW 타이밍 벨트 축 장착 브래킷, 일치하는 모터 플랜지 및 커플링이 포함됩니다. 이로 인해 가장 짧은 시간 내에 시스템을 맞춤 구성 및 시운전할 수 있습니다.
 
제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시