스텝 모터

이구스 스텝 모터는 무보수 및 내구성이 뛰어나며 다양한 사이즈로 사용 가능하고 미터 커넥터, 브레이크 및 엔코더와 함께 확장 가능합니다.  스텝 모터는 여러 설치 사이즈(NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34)로 제공되며, 플랜지 치수는 28mm~ 86mm입니다. 스텝 모터는 -10~+50°C의 온도에서 신뢰성있게 작동합니다. 표준화된 전기 연결로 인해 이구스 모터 컨트롤에 연결할 수 있을 뿐만 아니라 다른 제조업체에서 가장 일반적으로 제공하는 제어 시스템에도 연결할 수 있습니다.
 
장점 한 눈에 보기
  • 가장 일반적인 모터 컨트롤과 호환 가능
  • 엔코더 없이 위치 지정 가능
  • 여러 설치 사이즈로 제공됨
  • 높은 토크
  • 높은 플랜트 안정성을 위해 선택적으로 사용 가능: 엔코더 및 브레이크 
  • 높은 보호 등급 IP68
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시