소형 에너지체인

소형 에너지체인은 풀사이즈 캐리어가 들어맞지 않는 가장 제한된 설치 공간에서도 케이블과 호스를 안내하고 보호합니다. 5mm에서 48.5mm 사이의 내부 높이로 제공되는 이 경량 고강도 에너지체인은 좁은 공간에 이상적이며, 작은 피치로 조용하게 작동하는 동시에 고동작 및 고속 어플리케이션을 위해 관성을 낮게 유지합니다. 스냅 오프 및 간편 충진 디자인을 통해 몇 초 만에 케이블을 밀어 넣거나 빼낼 수 있으며, 옵션으로 제공되는 내부 분리대를 통해 모든 것을 깔끔하게 관리하고 마모로부터 보호할 수 있습니다. 홈 오피스, 자동차 및 항공 장비부터 소형 자동화에 이르기까지 우수한 기계적 안정성과 긴 사용 수명을 제공하며 4년 보증이 뒷받침됩니다. 모든 규격 제품은 최소 주문 수량 없이 재고에서 즉시 발송되므로, 설계에 필요한 캐리어를 정확하게 지정하고 신 빠르게 받아보실 수 있습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!