중형 에너지체인은 산업용 케이블 관리의 다재다능한 주역으로, 가장 광범위한 일상 기계에서 케이블과 호스를 안내하고 보호합니다. 21mm~75mm의 내부 높이로 제공되며, 과도한 사양 설정 없이 신뢰할 수 있는 성능이 필요한 공작기계, 목공, 자재 취급, 로보틱스, 일반 기계 공학 분야에 이상적입니다. 이 에너지체인은 뛰어난 기계적 안정성과 조용하고 부드러운 움직임을 위한 작은 피치를 결합했습니다. 스냅 오프라인 디자인으로 외부 또는 내부 반경을 따라 몇 초 만에 간편하게 채우며, 다양한 내부 분리 기능을 통해 이동 중에도 케이블을 깔끔하게 정리하고 마모로부터 보호합니다. 4년 보증이 제공되고 최소 주문 수량 없이 재고에서 바로 출고되는 중형 e-chain은 매일 제작하는 기계 공학 애플리케이션에 입증되고 수명이 긴 솔루션을 제공합니다.