ESD 에너지체인

정전기 방전 한 번으로도 민감한 전자 부품이 파손되거나 위험한 분위기가 조성될 수 있는 환경에서 igus ESD 에너지체인은 케이블과 호스를 안내 및 보호하는 동시에 정전기를 안전하게 방출합니다. PTB 인증을 받은 igumid GC로 성형되어, 임시 코팅이나 첨가제처럼 마모되지 않고 영구적이면서도 유지보수가 필요 없는 전도성을 제공합니다. 안정한 방전은 재질과 디자인 모두에 좌우되므로, 모든 체인은 한쪽 끝에서 다른쪽 끝까지 연속 전도성을 제공하며, 출하 전 생산 제품의 100%를 테스트하고 문서화합니다. 1,000만 주기 이상 검증되고 방폭 구역에서 수년간의 사용을 통해 입증된 이 캐리어는 장비, 공정 및 작업자를 보호하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 C6 e-chain은 ESD 사이드 링크를 탑재하여 민감한 클린룸 환경에서도 이러한 보호 기능을 제공합니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!