클린룸 에너지체인

클린룸 환경에서 움직이는 모든 케이블은 잠재적인 오염원입니다. igus 에너지체인은 수백만 번의 사이클 동안 케이블과 호스를 가이드하고 보호하는 동시에 파티클 발생을 최소화합니다. DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO 클래스 1부터 클래스 5까지 인증된 수천 가지 구성을 통해 고객의 클린룸 등급을 유지하는 데 도움이 되는 저마모, 저소음 솔루션을 최소 주문 수량 없이 항시 재고 보유 중으로 만나보실 수 있습니다. 옵션으로는 최대 33dB(A)의 초저소음으로 작동하는 콤팩트한 ISO 클래스 1 시스템인 e-skin 주름형 튜브와 건식 클린룸에서 작동할 수 있는 저소음·저진동 특화 E6.1 시리즈가 있습니다. 모든 시리즈는 IPA 인증을 획득한 igus 클린룸 연구소에서 검증되었습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!