drylin® R 샤프트 가이드

drylin® R 샤프트 가이드 내의 구성품들은 재순환 볼 베어링과 치수가 동일합니다. 하지만 drylin® R 시스템은 소음 방출을 최소화하고 가이드와 샤프트 사이의 접촉 영역이 더 커서 표면 압력을 줄여줍니다. 따라서 알루미늄이나 탄소 섬유와 같은 연질 샤프트 재질을 사용할 수 있습니다. 대체로 가장 큰 샤프트 제품군은 7가지 재질의 샤프트 직동 가이드 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 견고한 플라스틱, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 재질의 3가지 베어링 유형뿐만 아니라 다앙한 환경을 위한 5가지 직동 라이너와 조합할 경우에도, drylin® R은 매우 유연하기 때문에 모든 어플리케이션에 적합합니다. 베어링 라이너의 독특한 형상은 포지티브 록킹에 의하여 하우징에 견고히 부착됩니다. 이는 온도, 압력, 충격 및 물과 같은 극단적인 환경에 적용을 위해 접착 또는 압착된 솔루션과 완전히 다릅니다. 요청할 경우, 개별 직동 라이너의 신속한 교체도 가능합니다.
 
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담