플레이트 스트립

igus의 다양한 바 스톡 제품으로 마모 문제를 신속하고 비용 효율적으로 해결하십시오®. 제품의 내구성이 우수하며 모양을 각각 선택할 수 있습니다. iglidur® 재질의 플라스틱 스톡 바 제품은 추가 윤활과 유지보수가 필요하지 않습니다. 이 제품들은 동적 어플리케이션용으로 특별히 개발되었으며, 마찰 계수가 낮으며, 내마모성이 매우 뛰어납니다. 이런 지속가능성이 어플리케이션의 사용 수명을 늘립니다. iglidur® 스톡 바 제품은 길이가 다른 원형 봉, 튜브 또는 플레이트로 사용할 수 있습니다. 요청 시 특별한 모양으로 가공될 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 특별한 특징을 가진 다양한 iglidur® 재질을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 +250°C의 온도를 견디거나 식품 및 식수 용도로 인증받은 iglidur® 플라스틱 바 스톡 제품이 있습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담