플라스틱 플레이트

이글리듀어® 플라스틱 바 스톡 플레이트의 장점은 내마모성이 뛰어나다는 점입니다. 다양한 사용 및 환경 요구사항을 충족시키기 위하여 플라스틱 플레이트는 각각 서로 다른 특징을 가진 iglidur® 제품군 중 세 가지 재질로 제공됩니다. 다양한 방식으로 사용할 수 있고 특히 마모에 강하며 검은색으로 제공되거나 FDA 규정을 준수하는 플라스틱 플레이트 형태의 플라스틱 바 스톡은 윤활 없이 사용할 수 있으므로 사용 환경의 까다로운 위생 요건을 충족합니다. iglidur® 플라스틱 바 스톡 플레이트는 의료 장비 또는 식품 및 포장 산업 등에서 사용됩니다.
플라스틱 플레이트는 2mm~40mm 두께의 3가지 플라스틱 재질로 제작되며 최대 7가지 표준 크기로 제공될 수 있습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담