일반적인 제품 테스트는 기계의 작동상 신뢰도를 증가시킵니다. 게다가 상부 구조 부분, 재질, 고객의 요구를 계속 검토하는 곳인 igus® 내부 실험실에서 수행하는 검사 뿐 아니라 생산 중에도 검사는 이루어집니다.
생산 관련 결함을 즉시 드러내고 소비자에게 최대의 신뢰를 제공하는 검사 다음에 장기적인 검사가 반복해서 수행됩니다. 체계적인 검사 시리즈가 요구되며, 많은 수고와 비용을 들여야 하고, 4년까지 계속 진행 될 수 있는 이러한 장기적 검사는 계속 성장하는 시장의 수요를 생각했을 때 필수적입니다.
chainflex® 서보 케이블인 CF21.UL과 CF27.D의 장기적 검사 또한 지원합니다. 모듈식 시스템에 기초를 두고 내부와 피복 재질이 다른 서보 케이블은 반경 반경 100mm, 이동 길이 약 8m, 가속도 약 6 m/s², 속도 약 3.5 m/s로 무려 2.5년 반 이상의 시간동안 시험하였습니다.
넓게 기계공학의 분야로 인정되지만 적합한 체인-케이블 상부 구조 부분이라고 불리는 많은 경우에 관해서는 극도의 불균형한 설치로 인한 실패를 낳을 수 있기 때문에 심선 수와 횡단면의 조합을 신중히 선택하였습니다.
샘플 CF21.40.10.02.01.UL (4 x 4 mm² + 2 x 1.0 mm²)와 CF27.40.10.02.01.D (4 x 4 mm² + 2 x 1.0 mm²)은 검사하는 동안 전기적으로 계속 모니터링 되며 실제 체인장비 시스템 안에서 계속 작동 검사를 수행했습니다.
천만번 이상 스트로크 후 케이블을 개별 파트로 분해하여 검사하였습니다. 해당 사진에서 볼 수 있듯이 각각의 도체 와이어 파손이나 절연재의 변화를 찾아볼 수 없었습니다. 오직 피복 부분에 케이블이 기능하는데 아무런 제한을 주지않는 약간의 마모 흔적만이 생겼을 뿐이었습니다.
충실 압출된 내복, 외복과 같은 이러한 디자인 철학은 대부분 충전제와 바인더로 디자인 된 기존 일반 케이블에 비해 긴 사용 수명과 이들 케이블만의 장점을 보여주었습니다.