플랜지 포함 방사형 깊은 홈 볼 베어링

비용 효율적, 경량 및 우수한 내구성
xiros® 시리즈의 플랜지가 있는 방사형의 깊은 홈이 있는 볼 베어링은 최대 60% 가볍고 40% 더 비용 효율적인 베어링을 만드는 고성능 플라스틱으로 제작됩니다. 그렇지만 폴리머 볼 베어링은 많은 산업 어플리케이션에서 신뢰할 수 있고, 오래 지속되며, 경제적으로 효율적인 사용에 매우 적합합니다. igus®는 이를 수년 간의 연구 작업으로 확인했습니다. 폴리머 베어링의 스테인리스강이나 유리 볼뿐만 아니라 외부 링과 내부 링, 케이지는 견고하며, 부식, 매체 및 극단적인 온도에 내성이 있습니다. 또한 윤활유 없이 무보수, 저마찰 및 위생적인 무급유 작동이 가능합니다. 
 

제품

필터

사이즈
재료
요구사항
온도
기타

제품 수: 9

xiros® 방사형 깊은 홈 볼 베어링, 한 쪽 끝 플랜지, xirodur B180, 스테인리스 스틸 볼, PA로 제작된 케이지, mm
  • 원활한 작동
  • 낮은 흡습성
  • 내분진성
  • 볼 재료: 스테인리스강
  • 링 재료: xirodur® B180

7.44 USD / Pc. -로부터

7/17 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
xiros® 방사형 깊은 홈 볼 베어링, 한 면 플랜지, 양쪽 끝 커버 플레이트, xirodur F180, 스테인리스 스틸 볼, PA로 제작된 케이지, mm
  • ESD 준수
  • 원활한 작동
  • 낮은 흡습성
  • 내분진성
  • 케이지 재료: 폴리아미드(PA)
  • 볼 재료: 스테인리스강
  • 링 재료: xirodur F180

5.25 USD / Pc. -로부터

1/1 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
xiros® 방사형 깊은 홈 볼 베어링, 양면 플랜지, 양쪽 끝 커버 플레이트, xirodur F180, 스테인리스 스틸 볼, PA로 제작된 케이지, mm
  • ESD 준수
  • 원활한 작동
  • 낮은 흡습성
  • 내분진성
  • 케이지 재료: 폴리아미드(PA)
  • 볼 재료: 스테인리스강
  • 링 재료: xirodur F180

5.25 USD / Pc. -로부터

1/1 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
xiros® 방사형 깊은 홈 볼 베어링, 한 면 플랜지, xirodur S180, 스테인리스 스틸 볼, PA로 제작된 케이지, mm
  • 최저 마모
  • 원활한 작동
  • 낮은 수분 흡습율
  • 내분진성
  • 비용 효율적인 비용
  • 케이지 재료: 폴리아미드(PA)
  • 볼 재료: 스테인리스강
  • 링 재료: xirodur S180

문의하기로

도움이 필요하신가요?
제품 페이지로 이동
xiros® radial deep groove ball bearing, flange at one end, xirodur S180/180, stainless steel balls, cage made of xirodur B180/PA, mm
  • For igus® guide rollers
  • Lowest wear
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Dirt-resistant
  • Cost-effective
  • 볼 재료: 스테인리스강

13.91 USD / Pc. -로부터

도움이 필요하신가요?
제품 페이지로 이동

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h