배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

igus® 에너지체인시스템 E4.1 - 만능형 제품

여기에서는 igus® E4.1이 왜 전 세계에서 가장 다재 다능하고 신뢰할 수 있는 에너지체인 시리즈인지를 살펴봅니다.

긴 사용 수명, 높은 안정성, 간편한 설치 및 모듈성을 위한 igus® E4 기술 및 엔지니어링
E4.1 에너지체인시스템으로 수많은 신규 추가 구성품 구매 비용을 절감하십시오.

1... 이중 잠금

간단할 뿐 아니라 동시에 안전한 개방 메커니즘으로 탁월한 지지 강도 보장

... 최대 2,700N 지지 강도
... 스크류 드라이버로 쉽고 빠르게 개방 가능

기능 원리

이중 잠금 메커니즘

이중 잠금 메커니즘

입증되고 매우 안전한 스냅 오픈 시스템. 두 개의 단순 레버 이동으로 크로스바를 풉니다. 크로스바는 두꺼운 보충재에서도 안정적으로 고정되고 쉽게 열 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

인장 테스트

립오프(Rip-off) 테스트

각 크로스바의 최대 고정 강도를 인장 테스트를 통해 실제로 테스트했습니다. 또한 이것은 오일 또는 기타 액체의 영향에서도 발생할 수 있습니다.
 
테스트 3577:인발 강도 크로스바:
> 2700N

응용 예

석탄 굴삭기의 시스템 E4

고충전의 측면 장착 90° 회전. 크로스바는 안정적으로 고정되고 계속 접근할 수 있습니다.

2.1... 수직 직사각형 스톱 도그

최대 작용력 흡수와 긴 비지지 길이에 대한 높은 안정성을 위해 사용

... 최대 충진 중량 비지지 600kg/m까지 가능
... 최대 비지지 길이(FLB) 7.0m(+25%, 선택적 XXL 재료 포함)
 
"이전 제품에 비해 최대 25% 충진 중량 증가(igus® E4/00 및 E4/4 시스템)"

기능 원리

이중 직사각형 엔드 스톱 도그

이중 직사각형 엔드 스톱 도그

세 개 이상의 스톱 도그는 동기화될 수 없거나 간신히 동기화될 수 있습니다. 모양이 직사각형이어서 힘 배분이 둥근 스톱 도그보다 훨씬 더 좋습니다(표면 압력 수식, p = F/A). 전체 E4.1 제품군에는 이중 직사각형 스톱 도그가 제공됩니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

igus® 실험실에서 파면 테스트

당사는 최대 충진 중량 및 비지지 길이에 대한 믿을 수 있는 정보를 제공하기 위해, igus® 연구소의 Zwick 재질 테스터기의 도움으로 압력/파손 하중에 대해 각 에너지 공급 시스템을 테스트합니다.

응용 예

시리즈 E4.42를 포함한 주행 컬럼 밀링 머신

에너지체인의 텅과 그루브는 X 축을 통과하는 최대 8m/s²의 높은 측면 가속도에 필요한 높은 측면 안정성을 제공합니다.

2.2... 수직 스톱 독과 대형 핀

향상된 힘 분배, 그로 인해 높아진 미는/당기는 힘과 허용 하중

... 최대 7000N의 가능한 미는/당기는 힘
... 최대 600kg/m 이상의 추가 허용 하중
 
"이전 제품(igus® Systems E4/00)과 비교 시: 20% 더 긴 자유 범위"

기능 원리

이중 직사각형 엔드 스톱 도그

수직 스톱 독과 대형 핀

오프셋 스톱 독으로 인해, 중앙집중식으로 힘을 흡수하지 않고 세 개 지점 즉, 스톱 독 두 개와 대형 핀으로 직접 힘이 전달됩니다. 이것은 개별 요소, 핀 및 스톱 독의 부하를 1/3 정도로 줄입니다.

igus® 테스트 완료

96시간 동안 E4.1 내구성 테스트 수행

96시간 내구성 테스트 지속 - 최대 비지지 길이

96시간 동안 최대 하중을 테스트했습니다. 사진은 선택적 재료 "XXL"을 포함한 E4.1을 나타내는 것으로, 이것은 최대 비지지 길이를 +25% 이상까지, 대략 8m까지 증가시킬 수 있게 합니다.

응용 예

확장 가능한 중하중 운송장비용 E4.1 에너지 공급 시스템

Goldhofer AG의 이 텔레스코핑 3축 세미트레일러 트럭인, Memmingen은 20m에서 62m로 확장 가능합니다. 스톱 도그와 텅 및 그루브 설계로 에너지체인은 당기는/미는 힘을 30% 더 지탱합니다.

3... 대형 핀/구멍 연결

정밀한 공차를 통한 높은 미는/당기는 힘과 낮은 마모율

... 800m 이상 주행 가능
... 10m/s² 이상 가속도
 
"이전 제품(igus® Systems E4/00 및 E4/4)과 비교 시: Ø 56% 이상 높은 인장 강도"

기능 원리

대형 핀/보어 연결

대형 핀/보어 연결

정밀 공차의 대형 핀/구멍 연결은 높은 미는 힘이나 당기는 힘의 흡수 잠재성을 제공합니다. 정밀 공차와 그로 인한 거의 완벽한 제로 백래시(zero backlash)로 인해 매우 높은 가속도를 달성할 수 있고 마모가 거의 없습니다.

igus® 테스트 완료

Zwick 재료 시험기에서 인장 테스트 중 E4.1

Zwick 재료 테스트 장비를 사용한 인장 테스트

당사는 가능한 최대 이동 거리 및 가능한 가속 값에 대한 믿을 수 있는 정보를 제공할 수 있도록 igus® 연구소의 Zwick 재료 시험기 도움으로 압력/파단 하중에 대해 각 에너지 공급 시스템을 테스트합니다.
 
테스트 3992:30,000N 이상의 인장력 대응

응용 예

체코 에너지 공급업체인 CEZ Group에서 igus® 에너지체인 및 chainflex® 케이블로 세계 최장 이동 거리 구현.

igus® 에너지체인 및 chainflex® 케이블을 사용하는 세계 최장 이동 거리

igus®의 플라스틱 에너지체인으로 현재 세계에서 가장 긴 이동 거리가 대규모 체코 에너지 공급업체인 CEZ Group의 주문으로 설계되고 납품되었습니다. 이동 거리는 615m입니다. 안정적인 핀과 홀 연결로 고출력의 끄는 힘과 미는 힘 덕분에 이처럼 긴 거리의 이동이 가능해집니다.

4... 열린 크로스바의 스케일 및 분리기 결합 옵션

내부 분리를 사용하는 간단한 사전 구성으로 "측면 장착" 응용에서도 안정된 고정력을 제공합니다.

... 내부 분리 요소로 장착을 단순화합니다. 5mm 단위로 적절하게 자를 수 있습니다.
... 완전 수평, 스케일로 인한 케이블 마모 없음

기능 원리

크로스 바 위의 눈금자

크로스 바 위의 눈금자

확장형 크로스바는 모든 E4 모델의 표준입니다. 따라서, 내부 분리 요소를 이용한 사전 구성이 더 쉬워졌고 조립 시간 또한 단축되었습니다. 캐치 탭이 있는 세로분리대를 크로스바에 5mm 증분 단위로 설치할 수 있으며 이것은 안정적으로 제위치에 고정시킵니다. (잠금 위치에서 약 25kg 세로분리대 지지 강도). 측면 롤링 어플리케이션에는 스페이서가 필요 없습니다.

igus® 테스트 완료

플라스틱 크로스바의 케이블 마모를 나타내는 표

케이블 마모

지속적인 동작에서 긴 사용 수명을 위해 모든 chainflex® 케이블의 마모를 장기적으로 테스트합니다. 또한 시스템 사용 수명을 예측하기 위해 고객별 케이블을 테스트합니다.

응용 예

대형 기계 가공 센터용 E4 에너지체인 및 chainflex® 측정 시스템 케이블

다양한 chainflex® 케이블이 E4 에너지체인에서 깔끔하게 배치되고 90° 회전 장착됩니다. 에너지체인 재료와 재킷 재료의 상호 작용은 사용 수명의 결정적인 요소입니다.

5... 회전 가능한 뚜껑

양쪽 측면에서 빠른 케이블 삽입을 위한 용도

... 상단과 하단에서 적절한 접근
... 회전 가능한 뚜껑. 뚜껑과 하단을 제거할 수 있습니다.

기능 원리

힌지 커버

힌지 커버

닫힌 R4.1 e-튜브의 뚜껑을 쉽게 열어서 분리할 수 있습니다. 따라서 케이블을 삽입하기 쉽고 e-튜브를 닫아서 주변 환경으로부터 매우 효과적으로 밀폐시킬 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® e-튜브의 밀폐력 테스트 결과 열기 쉬울 뿐만 아니라 밀폐력도 매우 우수합니다. igus® 연구소의 테스트에서 e-튜브의 뛰어난 밀폐력이 확인되었습니다.
 
테스트A = igus® RX-e-튜브 RX40.100.100 251,900주기
B = igus® e-튜브 68.10.100.0
256,132주기
C = 테스트 튜브 01 250.907주기
D = 테스트 튜브 02* 2,600주기
*2,600주기 후 테스트 중단

응용 예

적용 사례: 공작기계의 E4 튜브

기계 공구의 E4 튜브

E4 튜브 덕분에 케이블은 안전하게 가이드되고 먼지와 오염으로부터 보호됩니다. 이 어플리케이션에서는 유압 호스를 고정하기 위한 igus® 잠금 클립이 장착되었습니다.

6... 빠른 분리 크로스바

열고 닫는 중 빠른 분리 잠금 장치를 통해 25% 시간 절약

... 최대 500N 인장 강도의 고정 강도
... 25% - 80%까지 조립 시간 단축

기능 원리

신속한 크로스바 개방

신속한 크로스바 개방

"스트랩을 통한 니플" 시스템 - 크로스바 상단에 있는 두 개의 조임 스트랩으로 잠금을 수동으로 또는 스크루드라이버로 해제할 수 있습니다. 측면 "슬라이더"가 에너지체인의 측면판에서 크로스바를 분리합니다.

igus® 테스트 완료

조립 시간 비교

한 워크스텝에서 열며, 두 번째 단계는 필요 없습니다. 표준 크로스바보다 25% 빠른 조립. 훨씬 더 높은 인장 강도.

응용 예

피더의 E4.1 에너지체인

편리한 케이블 접근성으로 귀중한 조립 시간을 절약합니다. 처음에 에너지체인을 채울 뿐만 아니라, 작동 중 잠재적 교체의 경우에도 가능합니다.

7... 텅(tongue) 및 그루브(groove)

측면 가속 중 고도의 안정성과 연동 기능으로 인한 높은 비틀림 강성 유지

... 2m 비지지 길이에서 거의 7.7kg 추가 하중
... 측면 장착 응용 분야나 높은 뒤틀림에 이상적

기능 원리

홈이음 [tongue and groove]디자인

홈이음 [tongue and groove]디자인

체인 링크는 "서로 후크"되어 에너지체인의 매우 높은 뒤틀림 안정성과 측면 장착 응용에서도 높은 비지지 길이를 제공합니다.

igus® 테스트 완료

Zwick 재료 테스트 장비를 사용한 파괴 테스트

또한 여기에서는 모든 시스템의 최대 하중 용량을 테스트하여 사용 수명에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 확보하며, 이 정보는 온라인 사용 수명 예측기에도 통합됩니다.
 
테스트 4099:7.7kg 추가 하중을 가지는 2m E4 에너지체인

응용 예

비지지 응용 분야

E4 에너지체인 행은 이 반사 텔레스코프에서 지지되지 않습니다. 안정적인 설계와 텅 및 그루브가 이러한 설치 유형에서도 에너지 공급 시스템을 안전하게 해줍니다.

8... 내부/외부 링크 설계

직선 운행 및 고도의 병렬성과 높은 안정성을 위한 용도

... 내부 및 외부 교차 링크는 직선 운행에 제격
... 에너지체인 힌지의 정확한 병렬성으로 내구성 지원

기능 원리

홈이음 [tongue and groove]디자인

내부/외부 링크의 특수 결합 원리

igus® 테스트 완료

E4.1L 에너지체인의 내/외부 링크 조합 방식 모든 E4.1 에너지체인에서 내부 및 외부 링크 조합 방식을 테스트했습니다.

응용 예

긴 주행 현장에서 조립

오른쪽과 왼쪽의 최소 간극을 동일하게 하여 가이드 트로프에서 깔끔하게 안내됩니다. 전체 시스템의 내구성에 중요합니다.

9... 케이블 친화형 플라스틱 크로스바

둥근 설계를 통한 케이블의 사용 수명 대폭 향상

... 플라스틱 크로스바 덕분에 케이블은 최대 내구성을 제공함
... 외부 충격으로 플라스틱 변형되지 않음

기능 원리

케이블 친화적 폴리머 크로스바

케이블 친화적 폴리머 크로스바

원활한 케이블 친화형 내부 윤곽과 둥근 크로스바는 케이블과 호스의 긴 사용 수명을 제공합니다. 크로스바의 마찰 최적화된 플라스틱과 사용된 케이블의 재킷 재료의 결합은 테스트에서 케이블의 사용 수명에서 가장 잘 어울리는 쌍임을 입증합니다.

igus® 테스트 완료

igus® 케이블과 경쟁업체 제품의 마모성을 비교하는 표. 플라스틱 크로스바의 케이블 마모: 광범위한 재료로 제작된 자켓은 플라스틱 크로스바에서 최상의 마모 결과를 보여줍니다. 뿐만 아니라, 알루미늄 크로스바와 비교할 때 외부에서 힘을 가했을 경우 구조적으로 변형될 수 없습니다.

응용 예

석탄 굴삭기

석탄 굴삭기와 같이 열악한 응용 분야에서도 기본적으로 마모는 중요한 부분을 차지합니다. 그 중에서도 유압 케이블이 에너지체인으로 안내되고 만약 실패할 경우 매우 많은 비용이 소요됩니다.

10... 케이블 친화형 내부 분리

둥근 베이스로 인한 사용 수명 향상

... 케이블 마모가 거의 절반으로 감소됨
... 부품 감소, 가능성 증가

기능 원리

케이블 친화적 폴리머 크로스바

케이블 친화적 폴리머 크로스바

부드럽고 케이블 친화적인 원형 표면으로 케이블과 호스의 긴 사용 수명을 보장합니다. 몇 가지 표준화된 부품으로, 케이블 친화적인 내부 분리력을 더욱 강화시킬 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

마모 테스트

새로운 원형 분리대를 사용했을 때 케이블 마모는 거의 절반으로 줄었습니다.
 
테스트 3748:분리대 301과 새 버전 45.1 비교. 이 경우에도 플라스틱과 자켓 재료의 조합이 최상의 선택사항으로 보여집니다.

응용 예

플라스틱 크로스바가 케이블 사용 수명을 증가시키는 데 도움을 줌 여기서 원형 플라스틱 크로스바가 케이블 사용 수명을 증가시키는 데 도움을 줍니다.

11... 사운드 브레이크

스톱 도그 및 롤링 소음을 줄여 줍니다.

... 33dB(A)에서 소음 수준 가능, igus® E4 시리즈로 44dB(A) 측정
... TÜV Rheinland에서 인증한 많은 시리즈

기능 원리

브레이크

브레이크

간단한 조합 방식이지만 매우 효과적입니다. 쐐기 모양의 에너지체인 스톱독을 통해 에너지체인에서 발생하는 스톱독 소음을 흡수합니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 소음 테스트 당사는 자체 연구소에서 igus® 에너지체인의 소음도를 테스트합니다. TÜV에서도 많은 시리즈를 확인했습니다. 대부분 igus® 에너지체인의 소음 레벨은 33dB(A) ~ 46dB(A) 사이 입니다.
 
테스트 4381:1 m/s에서 작동 소음이
44dB(A) 미만인 스톱독 E4.32

응용 예

소음 감소를 위해 흡수 패드를 사용한 에너지체인

완충 패드로 훨씬 더 조용함

언롤링 소음을 훨씬 더 줄여야 할 경우, 선택적 흡수 패드가 도움이 될 수 있습니다. 패드를 사용하여 최대 5dB(A)까지 감소시킬 수 있습니다다.

12... 마모 패드

긴 주행에서도 긴 사용 수명을 위해 사용

... 10,000km 이상의 운행 성능이 보장됨
... 긴 주행과 높은 사용 수명을 위해 사용
 
"이전 제품(igus® Systems E4/00 및 E4/4)과 비교 시: 30% 이상 글라이딩 표면"

기능 원리

마모 패드

마모 패드

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 거리 내구성 테스트 모든 에너지체인은 10,000km 이상의 이동 거리, 때로는 그 이상의 거리를 이동할 수 있습니다. 이것은 수년 동안 당사가 지켜오고 있는 약속입니다.

응용 예

에너지체인으로 최장 주행

갠트리 크레인에 있는 E4 시리즈처럼 220m용 igus® 가이드 트로프에 안내된 igus® 에너지체인을 사용하여 긴 주행을 안정적으로 해결합니다.

13... 1,244개의 chainflex® 케이블과 4,000개 이상의 하네스 드라이브 케이블 재고 보유

... 1미터부터, 절단 비용 없음, 최소 수량 없음
... chainflex® 작동 또는 환불
... 36개월 보증

기능 원리

동작 중인 chainflex® 케이블의 동영상

케이블의 다양성

에너지체인 또는 로봇 적용을 위한 유연성 케이블은 수많은 사이클, 고속, 가속도 및 까다로운 환경 조건을 극복하기 위해 특별한 조건들을 필요로 합니다. 전자기적 적합성과 NFPA 79, UL, CSA, VDE, 인터버스, 프로피버스와 같은 표준 및 가이드라인을 준수하는 것은 오늘날 매우 당연한 일입니다. igus® chainflex® 제품군에는 매우 다양한 어플리케이션에 적합한 케이블이 포함됩니다.

igus® 테스트 완료

igus® 기후 챔버에서 chainflex® 케이블 테스트

모든 chainflex® 케이블에 대한 광범위한 테스트

모든 chainflex® 케이블은 항상 실제 상황에서 테스트되었습니다. 에너지체인에 장착되었을 뿐만 아니라, -40 C의 igus® 온도내성 테스트 챔버에서 작동 가능합니다.

응용 예

CNC 다중 스핀들 선반에서 chainflex® 사용

모든 축에서 안정적

이 CNC 다중 스핀들 선반에서 모든 단일 작동 위치에는 미디어, 에너지 및 신호가 안정적으로 공급되어야 합니다. 모든 축에서 높은 이동 자유도에는 케이블의 높은 내구성과 안정성이 필요합니다.

14... 최대 850°C에서 먼지 및 부스러기로부터 뛰어난 보호 성능 유지

케이블 보호를 위함

... 최대 850°C의 고온 칩 비산 환경에서도 영향받지 않음
... 매우 뛰어난 밀폐력 유지, 그럼에도 쉽게 개폐 가능

기능 원리

igus® e-튜브는 최대 850°C까지 먼지와 조각으로부터 보호합니다.

케이블 보호를 위함

igus® e-튜브는 거의 20년 간 먼지 및 분진으로부터 케이블을 보호하는 데 성공적으로 사용되었습니다. 먼지, 오염물, 오일, 거친 환경, 습기, 저온 및 고온은 튼튼한 플라스틱 에너지 공급 시스템에 전혀 영향을 미치지 못합니다. 최대 850°C의 뜨거운 조각이 선택적 HT 재질에서 튕겨나가므로, 이러한 칩으로 인해 제품이 타지는 않습니다.

igus® 테스트 완료

칩 온도와 관련된 칩 영향에 관한 통계

고온으로 인해 영향을 받은 부분

다른 재료에서는 20g의 고온 칩 (200 ~ 850°C)이 쌓였습니다. 그래프는 영향을 받은 제품의 양을 나타냅니다. igumid HT는 테스트에서 최대 850°C의 뜨거운 조각도 견뎌냅니다.

응용 예

기계 내부의 고온 e-튜브는 뜨거운 칩 영역에서 케이블을 안내하고 보호합니다.

15... 마모 여유

측면 롤링 어플리케이션 및 이동 거리가 긴 경우에도 긴 사용 수명 유지.

... 긴 사용 수명을 위한 측면 마모 패드가 제공됨
... 특히 90° 회전하는 응용 분야에서 중요한 기준

기능 원리

마모 패드

마모 패드

E4.1의 측면에 있는 마모 패드 덕분에 이 에너지체인은 과중한 응력도 견디고 긴 사용 수명도 제공할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 사용 수명 테스트 내구성 테스트 중 마모 테스트에서, 그리고 장거리 이동 에너지체인의 사용 수명을 테스트했습니다. 모든 에너지체인은 최소 10,000km, 종종 그 이상의 총 이동 거리동안 작동 가능합니다.

응용 예

에너지체인을 90° 회전한 원형 응용 "RBR".

크레인헤드에서 400° 회전 이동. 따라서 높은 충전 무게의 큰 원 직경이 가능합니다.

16... 저소음 언롤링

링크의 특수 표면으로 인한 저소음 작동

... 에너지체인의 저소음 언롤링 및 조립 개선

기능 원리

스페셜 링크 디자인

스페셜 링크 디자인

표면은 에너지체인의 언롤링을 향상시키고 조립을 쉽고 안전하게 해줍니다.

igus® 테스트 완료

체인 링크의 윤곽은 폴리곤 효과를 줄여 원활하게 롤링하게 합니다. "지그재그" 설치 유형도 긍정적으로 지원됩니다.

응용 예

극장

여기에서는 가능한 조용해야 합니다. 극장 무대에서 지그재그로 설치하는 큰 E4 에너지체인.

17... 프리텐션 없음

외부 링크를 간단하게 회전

...예압을 포함하거나 제외하는 솔루션용 에너지체인
...수정 열처리 필요 없음, 재고에서 제공 가능

기능 원리

프리텐션 프리

프리텐션 프리

간단히 외부 링크를 회전시켜 챔버가 달린 에너지체인을 NC 버전으로 신속하게 변환시킬 수 있습니다. NC 버전은 매달아 설치하거나 공간이 좁은 경우와 같은 특수 설치 상황에서만 필요합니다.

igus® 테스트 완료

물류 장치의 에너지체인 예를 들어, 물류 장비용 특수 제품도 테스트되었습니다. 예를 들어, 에너지체인이 물류 장비에서 흔들리지 않게 하는 가이드락 슬림라인 F 시스템.

응용 예

건설 기계에서 매달린 형태로 설치된 에너지체인

건설 기계에서 매달아 설치

특히 매달아 설치하거나 좁은 공간에서 설치할 경우 "프리텐션"이 없는 에너지체인이 첫 번째 선택사항입니다.

18... 한 재료에서 제작된 몇 가지 부품

신속하게 조립됨, 높은 역동성 및 다른 재료 팽창 없음

... 최대 784m/s² 가속도
... 동일한 재료

기능 원리

몇 가지 부품

몇 가지 부품

동일한 재질로 구성되고, 가능한한 최소 공차를 보장하는 것은 높은 가속도를 갖는 어플리케이션에 중요합니다. 재질을 확장할 경우, 온도에 차이가 발생하면 수축 가능성이 있으므로 동일한 재질을 사용하는 것이 최적의 솔루션입니다.

igus® 테스트 완료

최대 10m/s 이상까지 속도를 증가시키고 igus® 실험실에서 장기간 테스트를 거칩니다.

응용 예

충돌 테스트 센터의 E4 에너지체인

충돌 테스트 설비의 E4

최대 784 m/s²의 매우 높은 가속도에서는 정확한 수치로 공차가 없는 에너지 공급 시스템이 필요합니다. 몇 가지 부품이 이를 보장합니다.

19... 전기 케이블의 변형 방지

공간 감소 및 신뢰할 수 있는 체인픽스 프로그램

... 3배 높은 igus® 체인픽스 챔버의 인장 강도
... 오일, 냉각수, 물의 영향에서 안전함

기능 원리

전기 케이블의 변형 방지

스트레인릴리프

igus® 스트레인 릴리프는 에너지체인과 동적 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. chainflex® 케이블 재료와 chainfix 스트레인 릴리프 시스템의 접촉 구성품의 조합은 고도의 내구성과 최대 고정력을 위해 설계되었습니다.

igus® 테스트 완료

인장 강도 테스트의 igus® chainfix 클램프 igus® chainfix 클램프의 인장 강도는 상용으로 제공되는 스트레인 릴리프 시스템의 인장 강도보다 3배 더 큽니다.

응용 예

미디어, 데이터 및 제어 케이블은 이 설치하기 쉬운 기계 공구용 readychain® 시스템에서 안정적이고 안전하게 변형 방지됩니다.

20... 밀폐도가 뛰어난 장착 브래킷

... e-튜브의 앞쪽 가장자리까지 칩 보호
... 변형 방지 장치 설치를 위한 통합 C 레일로 개장 가능

기능 원리

KMA는 주변의 조각으로부터 케이블을 보호합니다.

밀폐도가 뛰어 장착 브래킷

개조가 가능하며 밀폐력이 매우 뛰어납니다. 전방에 장착되는 플라스틱 금속 마운팅 브라켓(KMA)은 에너지체인에 먼지 및 분진이 쌓이지 않게 해줍니다.

igus® 테스트 완료

공작 기계의 KMA는 조각으로부터 케이블을 보호합니다. 밀폐력이 뛰어난 KMA를 사용함으로써, 공작기계의 작동 환경에서 어플리케이션의 마지막 "틈"이 메워졌습니다. 분진 방지용 플라스틱 & 금속 마운팅 브라켓은 C-레일을 통합했고 에너지체인의 전방 끝까지 케이블을 보호하고, 이와 동시에 (CFX 스트레인 릴리프 클램프의 도움으로) 스트레인 릴리프를 활성화합니다.

응용 예

적용 사례: 기계의 KMA 마운팅 브라켓 사방을 둘러싸고 연결할 수 있는 KMA 마운팅 브라켓으로 전방에 플랜지 형태로 장착

21... 유연한 모듈식 키트

... 최대 Ø 300mm 직경의 호스용 브래킷
... 최대 3.000mm 너비용 확장 링크

기능 원리

가능한 옵션 및 추가 기능을 포함한 E4.1L의 동영상

액세서리 및 확장

E4.1 제품군의 재고로부터 제공되는 옵션이며 확장입니다.

igus® 테스트 완료

추가할 수 있는 옵션을 포함한 E4.1L

거의 모든 방향으로 분리 가능

E4.1 시스템은 매우 유연하며 해당 어플리케이션에 적응시킬 수 있습니다. 예를 들어, 에너지체인은 최대 300mm의 Ø로 호스를 고정하기 위한 확장형 크로스바와 최대 폭 3m 또는 다른 소음 흡수 옵션에 대한 확장 링크를 제공합니다. 예를 들어, 에너지체인의 언롤링 소음을 10dB(A)로 줄이는 패드.

응용 예

igus® E4.1 제품군의 시리즈 ES4.80은 소음 감소 버전과 확장 링크 설계를 포함합니다.

거의 모든 응용 분야에 사용될 에너지체인 시스템 E4.1

샘플 주문



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.