배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

triflex® R ESD | 에너지체인

로봇 및 3차원 어플리케이션에 특히 적합한 밀폐형

전도성 ESD 재질로 제작된 에너지체인은 전자 부품이나 어셈블리 제조 공정에서 정전하를 피하기 위해 사용됩니다. 특수 재질 igumid GC를 사용한 에너지체인에 대한 전기 표면 누설 저항 측정은 igus GmbH가 PTB(독일 국립이공학연구소)와 함께 1992년 브라운슈바이크에서 이미 수행하였으며, DIN 53482 및 무역협회의 정전기 지침 ZH1/200에 따라 1998년과 1999년 추가 인증이 이루어졌습니다.

ESD 제품의 장점

  • 매우 까다로운 어플리케이션을 위해 1천만 사이클 이상 테스트를 완료한 ESD 재질
  • ESD 버전의 마운팅 브라켓을 포함하는 재고 발송 가능한 개방형 에너지체인
  • igumid ESD을 사용하는 표준화된 제품
  • 다년간의 방폭 분야 적용을 통해 증명
  • 짧은 배송 시간: 오전 7시부터 오후 8시까지 - 주문 및 배송 서비스
triflex

에너지체인의 igus® triflex® RTRC 시리즈의 기술 설계 특징

체인 링크당 약 ±10° 회전

볼-소켓 조인트로 높은 인장 강도

부분적인 방향 컨트롤 및 강화를 위한 섬유 봉 옵션

스틸 케이블, 스프링 등의 지지 요소가 필요 없음

다양한 액세서리

로봇 암을 따라 3D 에너지체인을 안정적으로 가이드하고 체인이 꼬이는 것을 방지하는 리트랙션 시스템 옵션

TRC - 안전, 밀폐형, 칩 방어

모서리가 없는 부드럽고 견고한 외부

뛰어난 비틀림 안정성

자유로운 길이 조절 가능

대표적인 산업 및 적용 분야

로봇에 3~6개 축

다축 공작 기계

춥고 습한 공간

페인팅 응용 및 ESD

모래 및 먼지에 노출되는 경우

리니어 모터

일반 기계 공학 등

사용 가능한 ESD 체인 크기

재고 발송 가능(요청 시 다른 크기 가능)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD
주문 번호 내부 폭
Bi(mm)
외부 폭
Ba(mm)
반경
R(mm)
내부 높이
Bi1(mm)
내부 높이
Bi2(mm)
   
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRC.40.058.0.ESD 38 43 58 15 13 6,650 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRC.60.087.0.ESD 57 65 87 22.5 19.5 11,470 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRC.70.110.0.ESD 71.5 81 110 28 24 17,350 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

ESD 재질의 마운팅 브라켓

스트레인 릴리프 포함 재고 발송 가능

  • 빠르고 간편한 에너지체인 설치
  • 사전 충진된 triflex® R 교환 시간 매우 짧음
  • 스트레인 릴리프 톱니 포함 마운팅 브라켓(1) 사용 가능
  • 스트레인 릴리프 제외 마운팅 브라켓(2)
  • 중간 브라켓으로서 마운팅 브라켓(3)
  • 고정된 스냅 락으로 빠른 장착
  • 일반 로봇 유형을 위한 마운팅 홀
  • 최종 또는 중간 마운팅 가능
triflex R 마운팅 브라켓

TR.40.01.ESD

스트레인 릴리프 포함 TR.40.01 마운팅 브라켓

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 및 TR.70.01.ESD
표준 AE triflex R
(1) 스트레인 릴리프 TR.XX.01 포함 마운팅 브라켓
(2) 스트레인 릴리프 TR.XX.02 제외 마운팅 브라켓
(3) 중간 브라켓 TR.XX.02로서의 마운팅 브라켓
고정단 및 이동단에 설치 가능한 스트레인 릴리프 시스템 
표준: ø F의 트러프 구멍
옵션: 사다리꼴 부싱 포함, 스틸, M6/M8

triflex R ESD 마운팅 브라켓 제품군

주문 번호 옵션 값 A[mm] 값 B[mm] 치수 C[mm] 치수 D[mm] 치수 E[mm] Ø F 값 [mm]
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.40.01.ESD 17.8 21 13.5 27 85 6.5 132,860 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.60.01.ESD 25 32 20 40 126 9 187,410 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.70.01.ESD 25 32 20 40 126 9 189,480 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

igumid ESD로부터 igus® 제품의 전도성

임시 전도성 표면 코팅 또는 휘발성 정전기 방지제와 달리, 사용된 첨가물은 오래 지속되고 유지 보수가 필요 없는 전도성을 제공합니다. 개별 에너지체인 구성품이 전도성을 제공하는 경우에도 충분하지 않습니다. 전체 에너지체인의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 전도성이 지속되어야 합니다. 이 범주의 모든 제품은 이와 관련하여 최적화되어 있으며, 배송되기 전에 100% 테스트 완료된 상태에서 지속적인 전도성이 측정되고 기록됩니다.
이 테스트를 통과한 에너지체인만 테스트 씰이 제공되고 배송됩니다. triflex R 체인의 색상이 특별한 이유는 청회색(≈RAL7015)이 아니라 여전히 검정색이고, ≈RAL9004와 유사하기 때문입니다. 안타깝게도, 이 색상으로 인해 표준 재질과 구별하기가 약간 더 어렵습니다. 그러나 이 색상은 재질 스탬프를 통해 분명히 정의되어 있습니다.  

ESD 테스트 생산된 ESD e체인의 100%는 한쪽에서 다른쪽 끝까지 연속 전도성을 확인합니다.

10-15일 내 배송 (영업일 기준)

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.