배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

대규모 머시닝 센터용 측정 시스템 케이블

Waldrich Coburg는 복잡한 공장 운영을 위해 최신 제어 시스템을 사용합니다.

디젤 엔진, 터빈, 발전기 또는 선박용 프로펠러와 같은 대형 구성품을 가공하기 위해서는 가공 센터의 구조 역시 커야 합니다. 이는 공작기계 기술에도 영향을 미칩니다. 이 때문에 기계 제작자는 최신 버전의 제어 시스템을 사용했습니다. 측정 케이블과 특수 솔루션은 먼 거리에서도 안정적으로 신호를 전송할 수 있도록 개발되었습니다.
  • 사용 제품: 측정 시스템 케이블 CF113.028.D, M23 원형 커넥터와 같은 에너지 체인chainflex 케이블로 구성된 readychain 시스템
  • 요구 사항: 연속 부하에서 케이블 가이드 및 케이블의 고가용성, 금속 가공의 부분적으로 열악한 환경 조건, 전반적으로 높은 기계적, 전기적 및 화학적 요구 사항
  • 적용 산업: 대형 공작기계 제조
  • 성공적인 솔루션: 테스트 연구소의 일련의 테스트, 높은 내구성 및 신호 품질, 낮은 감쇠 특성을 통해 고객 시스템에 맞게 조정된 맞춤형 솔루션.
에너지체인 이구스 E4 에너지 체인은 Waldrich Coburg 공작기계 조립 중 기계 테이블에 신호와 화학물질을 공급합니다.

문제

Waldrich Coburg은 세계 최대의 공작기계 제조 회사 중 하나입니다. 최고의 품질 표준과 고객 지향적 방침은 기계 제조업체의 기본 원칙입니다. 수평 및 수직 밀링 머신, 수직 연삭기 등은 Coburg의 공장에서 제작됩니다.Waldrich Coburg의 고객은 기계를 20-30년 이상 사용하는 경우가 많으며 95%의 가용성을 요구하는 경우가 많습니다. 이러한 이유로 모든 구성품은 환경에 관계 없이 긴 사용 수명을 가져야 합니다. 이러한 상황은 애플리케이션에서 케이블 가이드의 높은 요구 사항을 의미합니다.
또 다른 문제는 케이블이 에너지 체인의 지속적인 움직임과 금속 가공의 거친 환경 조건에 견딜 수 있어야 한다는 점입니다. "케이블과 커넥터는 견고하고 기계 및 화학적 요구를 충족해야만 합니다." Thomas Bischoff는 말합니다. 또한 특수 공구 없이도 쉽게 설치할 수 있어야 하며, 전환 중 문제 발생을 방지하기 위해 사용에 친숙한 케이블과 커넥터를 사용하길 원했습니다."

솔루션

이구스 에너지 체인chainflex 케이블은 대형 머시닝 센터에 오랜 기간동안 사용되었습니다. 소형 갠트리 머시닝 센터의 경우, 사전 조립된 에너지 공급 시스템인 readychain을 사용합니다. 결정을 내린 이유 중 하나는 고객이 오랜 기간동안 기계를 사용하기를 원하고 높은 가용성을 요구하기 때문입니다.  "이러한 이유로 모든 구성품은 환경에 관계 없이 긴 사용 수명을 가져야 합니다." Thomas Bischoff이 말합니다. "우리는 chainflex 케이블을 사용하면서 이러한 문제점을 해결했습니다. "
2010년 Waldrich Coburg는 기계에 새로운 제어 기술을 도입하기로 결정했으며, 이와 함께 새로운 측정 시스템 케이블도 필요했습니다. 이구스와의 좋은 협업 경험을 바탕으로 CF113.028.D chainflex 케이블 사용을 결정했습니다.CF113.D 케이블은 PUR 외피를 가졌으며, 더 긴 사용 수명을 위해 케이블과 실드 구조가 개선되었습니다. 할로겐이 없고 난연성이 있을 뿐만 아니라 UL 및 NFPA79.2012 규격에 따른 인증을 포함하여 공작기계 제조업체의 중요한 기준을 충족합니다.
 

"Waldrich Coburg의 고객은 기계를 20-30년 이상 사용하는 경우가 많으며 95%의 가용성을 요구하는 경우가 많습니다. 이러한 이유로 모든 구성품은 환경에 관계 없이 긴 사용 수명을 가져야 합니다. 우리는 chainflex 케이블을 사용하면서 이러한 문제점을 해결했습니다."
 
Thomas Bätz, Waldrich Coburg 전기 설계 리더
에너지체인 에너지 체인에 설치된 이구스 chainflex 케이블. 고온, 화학물질 및 전기적 요구사항에 대처가 가능합니다.
플러그인 커넥터 대형 가공 센터용 플러그인 커넥터 및 측정 시스템 케이블

광범위한 사전 테스트

솔루션을 제공할 수 있으려면 케이블이 올바르게 작동하고 개별 연결 지점의 수와 특성이 일치해야 합니다. "카탈로그에 있는 바로 사용 가능한 표준형 솔루션으로는 사용할 수 없었습니다." 이구스 PM Andreas Muckes이 말합니다. "정확한 솔루션을 제공하기 위해 문제점을 면밀히 검토하였습니다. " 쾰른에 위치한 이구스 테스트 랩에서는 최상의 솔루션을 도출하기 위해 여러 번의 테스트를 진행했습니다. 이후 케이블을 고객에게 발송하여 기존 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 케이블이 일상적인 사용에 적합한지 알기 위해 실제 기계 부하 데이터를 토대로 시뮬레이션했습니다.

모든 테스트를 통해 원하는 결과를 도출할 수 있었습니다. 오늘날 제어 시스템 케이블은 개조를 거친 머시닝 센터에서도 차세대 제어 시스템으로 그 가치를 입증하고 있습니다. 설치 이후 첫 구동부터 완벽하게 작동했습니다. 가장 큰 장점은 가장 많이 사용하는 M23 원형 커넥터를 표준으로 사용할 수 있다는 점 입니다.
 
"결과는 만족스러웠습니다. 내구성과 신호 품질이 요구 사항을 충족했습니다. 90~100m의 길이는 문제 없으며 120m도 가능합니다." Thomas Bätz가 말합니다. 또한 최대 5개의 연결 포인트가 있습니다. "커넥터와 케이블의 이러한 조합으로 매우 낮은 감쇠가 가능합니다. 기존 제어 시스템 대비 몇 배나 낮습니다."라고 Thomas Bischoff는 덧붙입니다.

항시 재고 보유

측정 시스템 케이블은 다양한 측정 시스템과 함께 사용되며, 긴 사용 수명이 요구됩니다. "첫 가동부터 견고함과 안정성에 대한 요구사항을 충족시켜 주었습니다." Thomas Bischoff가 말합니다. "개발 과정에서 긴밀하고 유익한 협업이 이를 가능하게 했습니다. "
Waldrich Coburg는 머시닝 센터에 긴 작동 시간을 보장하는 chainflex 케이블을 사용합니다. 또한 항시 재고를 보유해야 합니다. Thomas Bätz는 "이또한 어떤 문제도 발생하지 않았습니다."라고 말합니다. "재고 부족 현상이 발생하지 않아 빠른 대처가 가능합니다. "
Coburg의 창고 Coburg사는 다량의 chainflex 케이블을 보관해둡니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.