igusigus-icon-cart(0)

앵글형/인라인 볼 및 소켓 조인트

igubal® 스러스트 베어링은 내부식성이며, 화학물질, 먼지 및 분진, UV 방사선 및 핵 방사선에 내성이 있습니다. 또한, -30~+80°C의 내열성이 있습니다. 공간 절약형으로 설계된 스러스트 베어링은 충격 내성이 있는 견고한 볼 팬과 그 위의 샤프트로 고정된 팬에서 느슨하게 글라이딩하는 구면 와셔라는 두 개의 구성품으로 구성됩니다. 이 베어링은 5~20mm의 크기로 사용 가능합니다. 요청이 있을 경우, igus®는 다양한 치수의 특수 구성품을 제작합니다.
제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요.