100% 무급유 직동 가이드
최대 축방향 하중: 500N
모터 연결 가능(NEMA 34)
품번 | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1,836,000 WON | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1,836,000 WON | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 문의하기로 |
최소 스트로크 길이 250mm
(1) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
품번 | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1,836,000 WON | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1,836,000 WON | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 문의하기로 |
최소 스트로크 길이 250mm
(1) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
중량 | 중량 | max. | 전송률 | 톱니 기어 | 벨트- | 벨트- | 벨트- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트로크 제외 | 100 mm 스트로크 | 스트로크 길이 | 재질 | 폭 | 전압 | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
표준형 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU 스틸 | 32 | 500 |
최대 방사형 하중 | 가이드 베어링 | 최대 속도 | 최대 위치 정확도 | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
표준형 02 | 2.000 | 홈이 있는 볼 베어링 | 5 | ±0,2 |