윤활제가 필요 없고 정확한 편향의 컨베이어 벨트

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러  
정확하고 윤활제가 필요 없는 편향

igus®는 자체 나이프 에지 컨베이어 풀리를 개발하여 컨베이어 기술 응용을 위한 컨베이어 벨트 편향을 구현했습니다. 첫 번째 표준 제품군으로 다음 3개의 iglidur® 부싱 소재가 사용 가능하게 되었습니다. 범용 iglidur® 부싱 P210 및 FDA 기준 준수 iglidur® 부싱 A180(최대 90°C), 그리고 iglidur® 부싱 A350(최대 180°C). iglidur® 부싱 솔루션은 작은 편향 반경 및 낮은 필수 구동력을 특징으로 합니다.

벨트 편향으로 인한 윤활제가 전혀 필요 없음

낮은 구동력

작은 편향 반경

벨트의 긴 사용 수명

비용 효율이 높음

긴 수명


응용 영역: 포장, 소재 처리, 자동화, 식품 가공.

 
 
 
재질 표

일반적인 특징 단위 iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
밀도 g/cm3 1,4 1,46 1,42
색상   황색 백색 청색
23°C 와 50% r.h. 일 때의 최대 흡수 중량 -% 0,3 0,2 0,6
최대 흡수율 중량 -% 0,5 1,3 1,9

기계적 성질 단위 iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
허용되는 최대 정적 표면 압력(+20°C) MPa 75 28 60
쇼어 D 경도   75 76 76

물리적 열적 성질 단위 iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
최대 사용 온도 °C 100 90 180
상한 단기 사용 온도 °C 160 110 210
최저 사용 온도 °C -40 -50 -100

전기적 성질 단위 iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
표면저항 Ω > 1011 > 1011 > 1011

실버강 샤프트 1.2210에서 나이프 에지 컨베이어 풀리의 사용 수명 테스트, 1MPa; 0.3m/s
 
 
부품번호:
샤프트 직경 d1 [mm]:
치수 [mm]
주문 번호 d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3.1 9 50 문의하기로 
 H1RLM-0409-50 4.1 9 50 문의하기로 
 H1RLM-0511-70 5.1 11 70 문의하기로 
 H1RLM-0612-70 6.1 12 70 문의하기로 
 H1RLM-0614-70 6.1 14 70 문의하기로 
 H1RLM-0812-70 8.1 12 70 문의하기로 
 H1RLM-0814-70 8.1 14 70 문의하기로 
 P210RLM-0309-50 3.1 9 50 문의하기로 
 P210RLM-0409-50 4.1 9 50 문의하기로 
 P210RLM-0511-70 5.1 11 70 문의하기로 
 P210RLM-0514-70 5.1 14 70 문의하기로 
 P210RLM-0612-70 6.1 12 70 문의하기로 
 P210RLM-0614-70 6.1 14 70 문의하기로 
 P210RLM-0812-70 8.1 12 70 문의하기로 
 P210RLM-0814-70 8.1 14 70 문의하기로 
 P210RLM-0816-77 8.1 16 77 문의하기로 
 P210RLM-0818-70 8.1 18 70 문의하기로 
 P210RLM-1020-70 10.1 20 70 문의하기로 
 A180RLM-0309-50 3.1 9 50 문의하기로 
 A180RLM-0409-50 4.1 9 50 문의하기로 
 A180RLM-0511-70 5.1 11 70 문의하기로 
 A180RLM-0514-70 5.1 14 70 문의하기로 
 A180RLM-0612-70 6.1 12 70 문의하기로 
 A180RLM-0614-70 6.1 14 70 문의하기로 
 A180RLM-0812-70 8.1 12 70 문의하기로 
 A180RLM-0814-70 8.1 14 70 문의하기로 
 A180RLM-0818-70 8.1 18 70 문의하기로 
 A180RLM-1020-70 10.1 20 70 문의하기로 
 A350RLM-0309-50 3.1 9 50 문의하기로 
 A350RLM-0614-70 6.1 14 70 문의하기로 
 A350RLM-0612-70 6.1 12 70 문의하기로 
 A350RLM-0818-70 8.1 18 70 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
추가 정보:

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호