클램핑 레일로 빠르고 간단한 잠금
2단품 스틸 쓰루 표준 길이 2 m
3마모 방지: 중앙에 장착된 글라이딩 바
4클립으로 고정되는 가이드쓰루로 e체인의 주행 이탈을 방지합니다.
5스트레인 릴리프 통합형 리테이너의 2 가지 버전
표준 트러프 시스템 대비 80% 설치 시간 절약
거의 모든 일반 크레인 거더에 적합
크레인 거더에 ± 5 mm 수직 공차로 케이블을 고정 연결하기 위한 2개 버젼 브라켓(통합형 스트레인 릴리프)
글라이드 바가 있거나 없는 2.0m의 표준 트러프 길이에 적합
크레인 뿐만 아니라 모든 측면 장착 어플리케이션에 적합
홀 패턴으로 브라켓에 간편 설치
표준 재료: 아연도금스틸. 스테인리스 스틸에서 사용 가능. 재질 1.4301(AISI 304) 또는 블랙 파우더 코팅
특수 커넥터가 있는 표준형으로 DIN EN 61537 기준에 따른 전도성
진동 및 혹독한 환경에서 견딜 수 있도록 장기간 테스트 완료
표준 길이: 2000 mm
기존 재질: 아연도금철강
각각의 요소에 케이블 피더를 위한 구멍이 한 개씩 있습니다
설치된 글라이드바가 있는 버전도 판매 중 입니다.
사이즈에 따른 다양한 부품 번호 - 상세 사항은 아래 있는 표를 보십시오
너비 [mm]: |
|
품번 | 에너지체인용: | 포함 또는 제외 | 트러프 내부 폭[mm]* | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글라이드 바 | BRi[mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 42.5 | 61 | 81 | 255,800 WON | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | 글라이드 바 제외 | 67.5 | 61 | 106 | 259,890 WON | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 58 | 75 | 97 | 290,090 WON | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 77 | 75 | 115.5 | 292,710 WON | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 97 | 75 | 135.5 | 294,760 WON | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 109 | 75 | 148 | 295,960 WON | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 123 | 75 | 161.5 | 296,850 WON | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 70 | 105 | 108.5 | 296,850 WON | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 95 | 105 | 133.5 | 313,260 WON | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | 글라이드 바 제외 | 120 | 105 | 158.5 | 314,310 WON | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 42.5 | 61 | 81 | 414,080 WON | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | 글라이드 바 포함 | 67.5 | 61 | 106 | 418,120 WON | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 58 | 75 | 97 | 523,810 WON | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 77 | 75 | 115.5 | 450,990 WON | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 97 | 75 | 135.5 | 453,090 WON | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 109 | 75 | 148 | 529,630 WON | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 123 | 75 | 161.5 | 455,130 WON | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 70 | 105 | 108.5 | 455,130 WON | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 95 | 105 | 133.5 | 471,490 WON | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | 글라이드 바 포함 | 120 | 105 | 158.5 | 472,540 WON |
고정대 그리고 나사를 포함한 배송
클램핑 블록, 전도성 포함 - DIN EN 61537에 따라 사용 가능: 표준
영구적으로 놓인 케이블을 위한 고정 옵션이 거의 없으므로, 긴 버전보다 더 공간을 절약
표준 지지 간격: 미터당 1개의 브라켓
아이템 번호 | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | Guidefast, 브래킷 짧은 버전 - 클램핑 블록 표준 | 36,910 WON | |
GF9.2.12.CD | Guidefast, 브래킷 짧은 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록 | 176,690 WON |
고정대 그리고 나사를 포함한 배송
클램핑 블록, 전도성 포함 - DIN EN 61537에 따라 사용 가능: 표준
영구적으로 놓인 케이블을 위한 다양한 추가 고정 옵션
표준 지지 간격: 미터당 1개의 브라켓
아이템 번호 | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | Guidefast, 브래킷 긴 버전 - 클램핑 블록 표준 | 39,850 WON | |
GF9.2.11.CD | Guidefast, 브래킷 긴 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록 | 문의하기로 |
쓰루 두 개의 지속적인 연결을 제공
고무 망치로 설치하기
1000mm 초과인 guidefast 트로프를 주문하면 커넥터가 포함됩니다.
부품 번호 | ||
---|---|---|
908.467 | 630 WON |