ESD & ATEX - 에너지 유도 체인

 

사용 시 정전하 방지 조건이 현대 생산 설비에서 점점 더 커지고 있습니다 . 여기에는 기본적으로, 두 가지 이유가 있습니다:

ESD

전자 부품 제조 공정 또는 조립시 정전하 방지

ATEX

폭발하기 쉬운 환경에서 발화성 정전하 방지

ESD 제품의 장점

최고의 조건에 맞게 1천만 싸이클이 넘게 테스트 된 ESD 재료

장착형브라켓이 있고 ESD와 ATEX 버전에서 내부 분리가 되는 스냅 개방형 에너지체인이 재고에서 판매 중.

표준화된 제품 - PTB 증명서가 있는 igumid ESD

폭발 보호 지역에서 여러 해 동안의 사용으로 증명됨

짧은 배송 시간: 7.00 - 20.00 시간 - 주문 과 배송 서비스

이미 1992년에, igus® GmbH는, 브라운슈바이크에 있는 PTB (독일 연방 물리 기술연구소)와 함께, DIN 53482와 노동조합 연맹의 정전기를 위한 지침 "ZH1/200"을 따라 1998년과 1999년에 추가 인증서로 보충된 특수 재료 igumid GC로 만들어진 igus® 에너지체인을 위해 전기 표면 누설 저항을 측정했습니다. 최고의 혁신 , 재료 igumid ESD가 2002년 5월에 PTB (독일 연방 물리 기술연구소)에 의해 인증되었습니다. 특징 중에 재료 igumid ESD는 ATEX 요인 뿐 아니라 ESD 조건도 결합했습니다. 몇몇 기계적 조건에서, igumid ESD는 심지어 표준 재료 igumid GLW 도 능가하고 igus® 기술 센터에서 1 천만 싸이클이 넘게
테스트되었습니다.

 
 
 

지퍼체인 ESD

지퍼개방- 빨리 열림
e-chain®, 외부 반지름을 따라 빠르게 열림  

시리즈 07 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 20 mm

e-chain®, 외부 반지름을 따라 빠르게 열림  

시리즈 09 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 20 mm

E2 마이크로 ESD

최소 치수
E2C. 10 마이크로  

E2C 시리즈 10 ESD

내부 높이 hi: 10.5mm
내부 폭 Bi: 16 - 30mm
굽힘 반경 R: 18 - 38mm
피치: 20mm

E2C. 15 마이크로  

E2C 시리즈 15 ESD

내부 높이 hi: 15mm
내부 폭 Bi: 16 - 30mm
굽힘 반경 R: 28 - 48mm
피치: 20mm

E2/000 ESD

다양한 사용을 위해 두 부분으로 된 e체인
e-chain®, 외경을 따라 스냅 오픈  

시리즈 1500 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 33,3 mm

e-chain®, 외경을 따라 스냅 오픈  

시리즈 2500 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 46 mm

e-chain®, 외경을 따라 스냅 오픈  

시리즈 2700 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 56 mm

E4.1 ESD

거의 모든 곳에 사용하는 단 하나의 시리즈
매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.21 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 30,5 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.28 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 46 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.32 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 56 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.42 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 67 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.56 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 91 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 E4.80 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 111 mm

E4/light ESD

가볍고 튼튼하며 비용 효율적
매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 14240 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 91 mm

매 링크 마다 크로스바를 장착한 e-chain®  

시리즈 15050 ESD

내부 높이 hi: 28 mm
내부 폭 Bi: 87,5 - 150 mm
곡율 반경 R: 100 - 250 mm
피치: 91 mm

triflex® R ESD

특히 로봇 분야에 적합, 폐쇄형 설계
e-chain®  

시리즈 TRC.40 ESD

내부 높이(Bi)1: 15 mm
내부 높이(Bi) 2: 13 mm
곡률 반경(R): 58 mm
피치: 13,9 mm

e-chain®  

시리즈 TRC.60 ESD

내부 높이(Bi)1: 22,5 mm
내부 높이(Bi) 2: 19,5 mm
곡률 반경(R): 87 mm
피치: 20,4 mm

e-chain®  

시리즈 TRC.70 ESD

내부 높이(Bi)1: 28 mm
내부 높이(Bi) 2: 24 mm
곡률 반경(R): 110 mm
피치: 25,6 mm

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호