파라미터 | CFX | 타이랩 플레이트 | ||
---|---|---|---|---|
클램프 | 볼트 체결, 클립 온 | |||
권장 표준 | E4, E6, 모두 사용 | easy chain®, E2/000, | ||
적용 가능한 에너지체인: | C-프로파일 포함 KMA* | E2 에너지 튜브, E4, E6 | ||
*플라스틱-금속 마운팅 브라켓 | ||||
이 이구스 스트레인 릴리프 시스템 사용 시기: | 높은 가속도 및 하중, 특수 어플리케이션 표준. 많은 케이블 중, 큰 케이블 Ø, 서로의 상단에 놓인 케이블. 장거리 주행, 크레인, 오프 쇼어, 공작 기계, 고 속 주행, 유압 케이블 전용. 모듈형 이 필요한 경우. | 많은 중간 가속도 어플리케션 표준. 일반 기계류 및 공작 기계 건설의 비지지, 글라이딩, 행잉 및 스탠딩 어플리케이션에서 사용됩니다. 나란히 놓인 케이블에 사용됩니다. 스위치 케이블 등 개별 부품에도 사용 가능 | ||
사용하지 않는 경우: | 제한 없음 | 대형 | ||
케이블 직경 | ||||
특성 | ||||
설치 시간 지수 | + | + | ||
규정 가능한 인장 강도 | + + | – | ||
가격 지수 | 2 1/2 | 1 | ||
모듈형 | 예 | 예 | ||
동적 | 높음-매우 높음 | 높음 | ||
인장 강도 정의 1) chainflex® 수치 | 케이블 타이 | |||
다양한 조건 하의 케이블 | 간편 | 이중 | ||
일반, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
일반, PVC | 891 | 455 | 601 | |
일반, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
수분 접촉 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
수분 접촉 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
수분 접촉 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
오일 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
오일 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
오일 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
변수 S | C-프로파일용 클립 | Nuggets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
 또는 스냅-온 |  변형 경감 분리기 | |||||
권장 표준 | E4, E6, 모두 | C-프로파일이 있는 모든 | ||||
다음의 에너지체인을 위한: | C-프로파일이 있는 KMA* | KMA*용, 탑햇 레일 | ||||
*플라스틱-금속 마운팅 브라켓 | *플라스틱-금속 마운팅 브라켓 | |||||
언제 이 igus® 스트레인 릴리프
시스템을 사용하나요: | 저렴함, 공간-절약
스트레인 릴리프, 중간 가속이 있는 많은 경우를 위함. 겹겹이 쌓인 케이블 또는 같은 지름을 지닌 케이블용. | 저렴함, 신속한
스트레인 릴리프, 중간 가속에서 공간이 거의 없는 더 간단한 경우를 위함. 스위치 캐비넷 또는 그와 같은 것들 안에서 튼튼하게 고정하기 위해 개별적인 파트로도 사용될 수 있음 |
||||
사용해선 안될 때:
| 높은 스트레스 | 높은 스트레스 | ||||
대항력 | 대항력 | |||||
특성 | ||||||
설치 시간 색인 | + – | + – | ||||
일반적인 인장력 | + – | – | ||||
가격 지수 | 2 | 1 | ||||
모듈방식 | 네 | 네 | ||||
역동성 | 중간 | 고 | ||||
장력 결정 1) chainflex®가 있는 N에 | ||||||
다양한 상황 하에서 케이블 | ||||||
무급유, PUR | 66 | 356 | ||||
무급유, PVC | 72 | 395 | ||||
무급유, TPE | 103 | 286 | ||||
물 2), PUR | 51 | 255 | ||||
물 2), PVC | 55 | 312 | ||||
물 2), TPE | 86 | 170 | ||||
오일 3), PUR | 45 | 95 | ||||
오일 3), PVC | 59 | 402 | ||||
오일 3), TPE | 63 | 87 | ||||
변수 | 스트레인릴리프 - | 스트레인릴리프CFB - | |||
---|---|---|---|---|---|
분리기 | 커넥터 시스템 | ||||
권장 표준 | E2/000, E2 튜브, | E4, E6, 모두 | |||
다음의 에너지체인을 위한: | E6, T3 | C-프로파일이 있는 KMA* | |||
*플라스틱-금속
마운팅 브라켓 S |
|||||
언제 이 igus® 스트레인 릴리프
시스템을 사용하나요: | 세퍼레이터와 스트레인 릴리프의
조합, 공간이 거의 없는 조건에 이상적. 중간 가속으로 사용. 더 작은 케이블 Ø 용. e-튜브에 이상적 . 기계 공구 그리고 자동화를 위함. | 공간 절약, 좁은 공간에
있는 많은 케이블로 모듈식 스트레인 릴리프. 높은 가속과 고부하가 있는 사용, 예: 기계 공구. |
|||
사용해선 안될 때:
| 높은 스트레스 | 제한 없음 | |||
대항력 | |||||
특성 | |||||
설치 시간 색인 | + | + – | |||
일반적인 인장력 | – | + | |||
가격 지수 | 1 1/2 | 3 | |||
모듈방식 | 네 | 네 (특수 디자인 ) | |||
역동성 | 고 | 높음부터 매우 높음 | |||
장력 결정 1) chainflex®가
있는 N에 | 케이블 타이 | ||||
다양한 상황
하에서 케이블 | 쉬움 | 더블 | |||
무급유, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
무급유, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
무급유, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
물 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
물 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
물 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
오일 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
오일 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
오일 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||