배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SHT - 제품군

사다리꼴 나사산

사다리꼴 나사산 구동 직동 테이블 옵션이 포함된 drylin® SHT 제품 포트폴리오는 많은 요구사항에 대한 다양한 솔루션을 제공합니다.

스팁 스레드

스팁 스레드가 포함된 drylin® 직동 테이블은 낮은 회전 속도에서 매우 높은 이동 속도를 구현합니다. 그래서 회전당 최대 100mm의 피치가 실현 가능합니다. iglidur® J 재질의 무급유 플라스틱 너트는 저온 압연 스테인리스 스틸 스핀들에 사용됩니다. 특히, 신속한 소형 부품 처리가 필요한 어플리케이션의 타이밍 벨트 축에 대한 완벽한 대안입니다.

조정 가능한 레이디얼 공차

"돌려서 장착" 기능으로 개별 간극을 손으로 조정할 수 있습니다. 0.01mm 증분에서 진행이 이루어졌고, 작동 중에 저절로 느슨해지지 않습니다 (SLW 타입 시리즈 10-20).

예압형

옵션 선택이 가능한 축방향 장력은 시스템의 백래쉬를 감소시켜주며, 포지셔닝의 정확도 및 반복성을 최적화할 수 있습니다. 필요한 구동 토크는 아주 약간 증가합니다.

좌/우 및 역방향

표준형 우측 리드 스크류 외에도 좌측 리드 스크류 및 카운터 리드 스크류 또한 사용이 가능합니다. 포맷 조정에 종종 사용되는 이 옵션은 모든 직경 및 유형에 적용 가능합니다.
 
 
 
 

샤프트 재질

SHT 시리즈의 직동 축을 사용할 때, 스틸, 스테인리스 스틸 또는 경화 아노다이징 알루미늄(표준형) 등의 샤프트 재질에서 선택할 수 있습니다. 짧은 배송 시간, 뛰어난 마찰 계수 및 내마모성으로 인해 알루미늄 버전이 가장 널리 사용되는 표준이 되었습니다.

사다리꼴 나사산 스핀들 재질

스틸 및 스테인리스 스틸 버전은 사다리꼴 나사산 스핀들에서 사용할 수 있습니다. 요청 시 하드 코팅된 알루미늄 스핀들이 있는 솔루션을 사용할 수 있습니다. 스팁 스레드 스핀들과 미터식 나사산 로드는 항상 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 스핀들 엔드는 최대 직경 14mm 스핀들로 테이퍼링 됩니다. 요청시 핀이나 특수 가공을 추가할 수 있습니다.
고 나사산 리드 스크류 너트

스팁 스레드 스핀들 재질

모슨 스팁 스레드 스핀들은 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 사다리꼴 나사산과 비교하면, 스팁 스레드는 매우 큰 피치를 보여줍니다. 덕분에 더 빠른 이동 속도 구현이 가능하지만, 사다리꼴 나사산에 비해 구동 토크가 더 큽니다. 이용 가능한 직경 및 피치: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

빠른 위치 선점

SHT 직동 테이블과 빠른 분리 장치가 있는 SHTP 플라스틱 직동 테이블은 신속한 수동 조정과 정확한 포지셔닝 기능의 조합을 제공합니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.