외부 데이터 출력을 위한 바로 설치 가능 시스템
4 엣지 트리거링 (디스플레이 또는 컨트롤의 파라미터 설정, 예: IW4)및 +20°C의 주변 환경, 해상도: ±(0.025 + 0.02 · L), L = 측정 길이(m), 반복성 = ±0.025mm
1 엣지 트리거링 (디스플레이 또는 컨트롤의 파라미터 설정, 예: IW1)및 +20°C의 주변 환경, 해상도: ±(0.1 + 0.02 · L), L = 측정 길이(m), 반복성 = ±0.025mm
통합형 전자 평가 장치와 소형 센서
출력 신호: 차동 모드로 유지하는 단락 방지와 인버팅 시그널(A. A/, B, B/, Z, Z/)
센서 타입 | 공칭 전압 | 출력 전원 | 신호 케이블 최대 길이 | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL 라인 드라이버) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (TTL 라인 드라이버) | 10 m |
사양 | ||
---|---|---|
측정 원리 | 증분 | |
반복 정확도 | ± 1 증가 | |
극 분할 | 5 mm | |
센서 하우징 | 아연 다이캐스팅 | |
보호 등급 | IP67 | |
작동 온도 | -10 … +70° C | |
최대 습기 | 95%, 비 응축 | |
최대 속도 | 4,0 m/s | |
VDC 전원 공급 | 5 VDC 또는 10 - 30 VDC | |
정격 전류 | 5 VDC: 최대 200mA 10~30VDC: 최대 150mA | |
내부 평가 전자장치 | 내부 평가 전자장치 | |
출력 전원 | 5 V-TTL 라인 드라이버 또는 10 - 30 V_HTL | |
소스 트랙 | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
최대 케이블 길이 | 최대 케이블 길이 5V/5V-TTL = 10m 10-30V/10-30V = 30m 10-30V/5V-TTL = 50m | |
전자 테이프로부터 최대 허용 거리 | 2,0 mm | |
연결 방법 | 개방형 케이블 엔드 |