igus® energy chains용 서비스 수명 계산

energy chain 그리고 "자기 부양" 또는 "미끄럼" 적용을 선택하여 주십시오.
추가 적재량, 이동 거리, 속도와 가속도를 입력하신 후에, energy chain의 서비스 수명이 계산됩니다. 옵션으로, 오물, 충격 그리고 주변 온도 같은 외부 환경 영향을 입력하는 것도 가능합니다.

예상 서비스 수명이 이중 스트로크와 킬로미터로 상술되어 있습니다.
"선택된 시리즈 카탈로그 페이지"를 누르시면, 더 많은 정보를 받으실 수 있으며, 카탈로그에 있는 energy chain에 관한 질문 또는 주문을 하실 수 있습니다.


선택하신 energy chains용 서비스 수명 계산이 가능하고 끊임없이 연장됩니다.

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플
뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호