igubal® 플랜지 베어링

 

igubal® 플랜지 베어링은 샤프트 익스텐션 혹은 샤프트 부싱용 베어링으로 개발되었습니다.
모든 igubal® 제품처럼, 이들도 igumid G하우징과 iglidur® W300 구형 볼로 구성됩니다. igubal® 플랜지 베어링은 치수 시리즈 E에 상당하고 2개나 4개의 마운팅 홀이 제공됩니다.

특징

igubal® 플랜지 베어링은 샤프트 엔드의 베어링 또는 샤프트 부싱 용으로 개발되었습니다. 모든 igubal® 제품과 같이 이구미드 G 소재로 제작된 하우징과 iglidur® W300 소재의 구형 볼로 구성됩니다. igubal® 플랜지 베어링은 디멘저널 시리즈 E에 대응하며 2 개 또는 4개의 장착 구멍이 있습니다.

적용 분야

igubal® 플랜지 베어링은 무급유 운전에도 적합하므로, 설치가 어려운 장소이거나, 습도가 높거나 젖은 환경이나 위생에 대하여 특별히 요구가 있는 경우에 적용 검토가 가능합니다. 따라서 igubal® 플랜지 베어링은 예를 들면, 세척 라인의 제어, 건물 외벽의 차양 장치, 재료운반시스템, 제빵기 등에 사용할 수 있습니다.


설치

타입에 따라, igubal®플랜지 베어링은 마운팅 홀을 2~ 4개로 설계합니다. 2홀 타입을 장방형 홀로 하여 재조정을 문제없이 할 수 있도록 하였습니다. 플랜지 베어링이 자동으로 에러 보정을 하므로 베어링 하우징의 정확한 배열은 필요하지 않습니다.


납기

샤프트용으로, 마운팅 홀이 2개 및 4개 있는 igubal® 플랜지 베어링을 표준 치수 5mm에서 50mm까지 이용할 수 있습니다. 납기와 상세한 치수에 대해서는 당사에 연락하시기 바랍니다.

사용해야 하는 경우?

화학물질 내성이 필요할 경우

저렴한 대안이 필요할 경우

이물질 내성 베어링이 필요할 경우

정렬 불량을 보정해야 할 경우

완전 분리형 구성품이 필요한 경우

사용해선 안될 때?

온도가 200°C 이상으로 높아지는 상황이 많을 경우

통합 칼라가 필요한 경우

50mm 이상의 치수가 필요한 경우

회전 속도가 0.5m/s를 초과해야 하는 경우

igubal® 플랜지 베어링 EFOM

2개의 마운팅 홀

igubal® 플랜지 베어링 EFOM    

igubal® 플랜지 베어링 EFSM

4개의 마운팅 홀, 시리즈 E

igubal® 플랜지 베어링 EFSM    

igubal® 플랜지 베어링 KFSM-GT

4개의 마운팅 홀, 시리즈 K

igubal® 플랜지 베어링 KFSM-GT    

igubal® 플랜지 베어링 EFOM HT

200°C까지 적용 가능, 내화학성, 장착 홀 2개

igubal® 플랜지 베어링 EFOM HT    

igubal® 플랜지 베어링 EFSM HT

200°C까지 적용 가능, 내화학성, 장착 홀 4개

igubal® 플랜지 베어링 EFSM HT    

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 수 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링 - 직접 연결용 수 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 수 나사산    

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 암 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 직접 연결용 암 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 암 나사산    
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호