igubal® 로드 엔드 베어링

igubal® 로드 엔드 베어링은 열악한 환경에서도 문제 없이 사용할 수 있습니다. 베어링은 습윤하거나 물기에 젖은 지역에서 내식성이 있고 약산과 알칼리에 내성이 있습니다. 사용 온도 범위는 -30 ~ +80 °C 입니다. 특히 먼지 및 이물질에 대한 내성이 뛰어납니다.
 
igubal® 금속 감지 가능
시스템을 잘못 사용하거나 충돌이 발생할 시 탐지 가능한 소재를 통해 igubal® 제품 CL DT를 신속하게 찾을 수 있습니다. 상용 금속 탐지 시스템을 통해 아주 작은 조각이라도 탐지할 수 있습니다.

사용해야 하는 경우?

중량을 줄이고자 할 경우

회전, 진동 및 선형 이동이 필요한 경우

고주파 진동이 큰 비중을 차지할 경우

작동 시 소음이 작아야 할 경우

전기 절연 부품이 필요한 경우

내식성을 원할 때

공압 실린더 및 가스 스트러트와 함께 사용할 경우

화학물질 내성이 필요할 경우

높은 강성이 필요할 경우

사용해선 안될 때?

온도가 80°C 이상인 경우(HT 옵션)

회전 속도가 0.5m/s를 초과해야 하는 경우

인장 하중과 측방향 하중이 매우 높은 경우

유압 실린더를 사용해야 하는 경우

30mm 이상의 치수가 필요한 경우

igubal® 로드 엔드 베어링, 암 나사산  

igubal® 로드 엔드 베어링, 암 나사산

미터식 및 인치 치수 암 나사산

igubal® 로드 엔드 베어링, 수 나사산  

igubal® 로드 엔드 베어링, 수 나사산

미터식 및 인치 치수 수 나사산

igubal® 로드 엔드 베어링 CL  

igubal® 로드 엔드 베어링 CL

간편한 장착성, 미터 치수로 내부 및 외부 나사형

igubal® 로드 엔드 베어링 CL DT  

igubal® 로드 엔드 베어링 CL DT

간단한 설치를 위해 미터식 치수의 암 나사산 탐지형

igubal® 로드 엔드 베어링용 액세서리

igubal® 어댑터 볼트,

서어클립 부착 어댑터 볼트

igubal® 어댑터 볼트,    
 

iglidur® 로드 엔드 베어링의 특성

무보수 무급유 운전

고강도 재질

다양한 하중에서 매우 높은 피로강도

미스얼라인먼트의 보정

국부 하중의 보정

이물질, 분진 및 보풀에 내성

내식성 및 내약품성

고방진성

회전, 요동 및 축방향 운동에 적합

매우 작은 중량

DIN ISO 12240에 따른 치수 시리즈 K 및 E

토크 증가를 위하여 구형 볼 내에 금속 슬리브가 장착된 버전

공차

용도에 따라 허용공차를 달리 하여 Igubal 로드 엔드 베어링을 사용할 수 있습니다. 그것들은 표준 부품에서 클리어런스를 크게 설계하였기 때문에 주변 속도가 높은 경우에도 확실한 운전이 가능합니다. 내륜의 내경은 E10에 따른 공차를 가져야 합니다. 샤프트는 h6과 h9 사이의 공차를 가져야 합니다.
베어링 공차를 더 작게 하거나 더 크게 할 필요가 있는 경우에는 직접 문의하시기 바랍니다.

하중s

igubal® 로드 엔드 베어링은 정상적인 주위 온도에서 높은 하중을 지탱하고, 뛰어난 방진성이 있으며 무게는 일반 금속 베어링 하우징의 5분의 1에 지나지 않습니다.
특별한 경우 로드 엔드 베어링의 하중 지탱 능력은 특히 일정한 고하중과 고온에서 실제 시험으로 점검하여야 합니다.


표면마찰계수와 속도

장착된 샤프트의 회전 운동은 iglidur® W300으로 제작된 베어링 안에서 직접 일어납니다. 이 플라스틱/스틸 플레인 베어링의 이점은 무급유 운전에서 고속이 가능하다는 것입니다. 연직 하중을 고려하면, 최대 표면속도는 0.5m/s 회전속도까지 얻을 수 있습니다.

무보수 igubal® 로드 엔드 베어링의 사용으로 샤프트의 직선운동과 요동운동도 가능합니다.


납기

igubal® 로드 엔드 베어링은 치수 시리즈 K 및 E로 직경 2~30mm까지 DIN ISO 12240에 따라 전 치수가 이용 가능합니다.

A형 – 수나사

B형 – 암나사


 
디멘저널 시리즈 K 및 E도 인치 치수로 제공하며, 구형 볼에 스테인리스 강 슬리브를 사용한 특수 버전도 제공합니다. 그러므로 플라스틱 구형 볼을 사용한 경우보다 강한 조임 토크가 가능합니다. 기타 크기에 대해서는 문의해 주십시오.

igubal® 로드 엔드 베어링 – 적용

온도


200°C 이상 환경을 위한 A+B 변형 디멘저널 {HA}시리즈 K(HAT 소재).

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호