연성, 인성 열가소성 합금
무급유 운전에서 매우 낮은 표면 마찰계수
긴 수명
방진성
고주파 각운동에서 강한 인성
탁월한 내마모성
무보수 무급유 운전
탁월한 내약품성
회전, 요동 및 축방향 운동에 적합
연질 샤프트에도 적합합니다.
경량
iglidur® W300 구형 볼의 이상적인 마모 상대물
높은 기계적 안정성
내충격성
내부식성
내약품성
형상안정
+200°C까지 내열성
igubal® | 사용 온도 | |
---|---|---|
표준형 | HT-버전 | |
낮은 | -30 °C | -40 °C |
상한, 장기 | +80 °C | +200 °C |
상한, 단기 | +120 °C | +240 °C |
스크류 나사 지정 | 피치 [mm] |
---|---|
M 2 | 0,40 |
M 3 | 0,50 |
M 4 | 0,70 |
M 5 | 0,80 |
M 6 | 1,00 |
M 8 | 1,25 |
M 10 | 1,50 |
M 10 F | 1,25 |
M 12 | 1,75 |
M 12 F | 1,25 |
M 14 | 2,00 |
M 16 | 2,00 |
M 16 F | 1,50 |
M 18 | 1,50 |
M 20 | 1,50 |
M 20 | 2,50 |
M 22 | 1,50 |
M 24 | 2,00 |
M 27 | 2,00 |
M 30 | 2,00 |
중 | 저항 | |
---|---|---|
표준형 | HT-버전 | |
알코올 | + to 0 | + |
탄화수소 | + | + |
그리스, 오일, 첨가제 없음 | + | + |
연료 | + | + |
희석된 산 | 0 to - | + to 0 |
강산 | - | + 내지 - |
희석된 염기 | + | + |
강 염기성 | 0 | + |
소형규격[mm] | ||
---|---|---|
게이지 탈착 | 게이지 장착 | |
0 - 3 | x,01 | x,05 |
>3 - 6 | x,02 | x,07 |
>6 - 10 | x,02 | x,08 |
>10 - 18 | x,03 | x,10 |
>18 - 30 | x,04 | x,12 |
>30 - 50 | x,05 | x,15 |