drylin® ZLW – 톱니 벨트 축

 

모든 동작 부품에 폴리머 플레인 베어링을 사용함으로써 톱니 벨트 축의 100% 무보수 및 무급유 운전이 가능합니다. 윤활유를 사용하지 않음으로써 입자가 이동 부품에 붙지 않으므로 먼지에도 크게 민감하지 않습니다. 그러므로 축은 여러 용도에서도 매우 큰 견고함을 "제공"합니다. 응용 영역 및 요구사항에 따라 기본 및 표준 중에서 선택할 수 있습니다.

특수 장점들

홈 볼 베어링을 사용한 편향

폴리머 플레인 베어링을 사용한 윤활유 없는 선형 가이드

다양한 캐리지 길이

경질 아노다이즈 알루미늄 프로파일

폴리우레탄 또는 네오프렌 톱니식 벨트


 
기본형 버전 02무급유 직동 가이드는 유리섬유가 보강된 네오프렌(흑색) 통비 벨트에 의해 움직입니다. 각형 스테인리스강 재질의 디플렉션 구동축과 고성능 폴리머 기어 휠은 2개의 볼 베어링과 같이 장착됩니다. 구동핀은 스테인강 재질로서 정사각형 6x6 mm 입니다. 직경 10 mm의 핀용 플라스틱 어댑터가 함께 제공됩니다.
 
표준형 버전 02 역시 윤활유가 필요하지 않은 선형 가이드로 강철 코드가 포함된 폴리우레탄 톱니식 벨트 (흰색)를 통해 이동합니다. 편향 샤프트 및 톱니 림(일체형)은 코팅된 강철 소재입니다(스테인리스 강 선택 가능). 편향 샤프트는 2개의 볼 베어링에 장착됩니다.

 
언제 사용해야 하나요?

작은 부하의 신속한 위치 결정용

무소음 주행

슬림 구조

UW 벨트로 수중 사용 가능

기본 버전으로 비용효율성이 우수한 솔루션

연속 구동

언제 사용하지 말까요?

큰 부하가 매우 동적으로 이동해야 하는 경우

< 0,1mm의 위치상 정확도가 필요한 경우

표준형 시리즈는 버전 01로 주문이 가능합니다. 이에 따라 홈붙이 볼 베어링은 iglidur® 플라스틱 베어링으로 교체됩니다.

기술 자료, 구동 토크, 톱니 벨트 축의 구조
DryLin® - 톱니 벨트 축용 옵션
맞물림식 벨트 축 ZLW-1660  

ZLW-1660

톱니 벨트 축 drylin® ZLW-1660은 많은 위치 조정 기능을 갖고 있는 이상적인 솔루션입니다. 대부분 높이는 72 mm입니다. 스트로크 길이 자유로이 선택 가능(최대 3,000mm)

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

톱니 벨트 축 drylin®ZLW-1040은 어떠한 위치라도 설정할 수 있는 기능을 가진 이상적인 솔루션 제품입니다. 설치 높이는 단 45 mm 입니다. 스트로크 길이는 원하는 대로 선택할 수 있습니다.(최대2000 밀리미터) 캐리지는 3가지 사이즈가 있습니다.

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

drylin® ZLW-0630 톱니 벨트 축은 제한된 공간이 주어진 환경에서 간편하게 설치하고 위치를 설정할 수 있는 기능을 가진 이상적인 솔루션 제품입니다. 설치 높이는 단 31 mm 입니다. 스트로크 길이를 원하는 대로 선택가능합니다.(최대 1000 밀리미터)

drylin® ZAW-1040  

ZAW-1040 캔틸레버 축

ZAW-1040 캔틸레버 축에 구동 유닛은 견고하게 장착되어 있으며 프로파일과 하중만이 움직입니다. 축 프로파일은 경질 아노다이즈 알루미늄으로 제작됩니다. 제품은 완벽하게 무급유 및 내식성 성능을 발휘합니다. 경량 제품으로 고가속용에 적합합니다.

맞대응 드라이브 직동 액츄에이터  

ZLW-1040-OD 맞대응 구동형 톱니 벨트 축

신속 맞대응 구동 위치설정용 구동 벨트 축, 100% 무보수 및 무급유 운전

ZLW-0630-OD 톱니형 벨트 구동  

ZLW-0630-OD 맞대응 구동 톱니 벨트 축

신속 맞대응 구동 위치설정용 톱니 벨트 축, 100% 무보수 및 무급유 운전

drylin® ZLW: 극도의 환경에서 벨트 드라이브  

ZLW-1040 톱니 벨트 축 - 전문가

-30°C 냉동 적용을 위한 LT 버전; 수중에 사용하기 위한 UW 버전

액세서리:
drylin® ZLW – 장착  

장착용 체결 부품

The drylin® 직동 축 ZLW은 다양한 방법으로 장착할 수 있습니다.

 

drylin® E 모터

drylin® E 모터와 부속품 개요 drylin® 선형 테이블에 적합.

ZLW 모터 플랜지  

ZLW - NEMA 모터 플랜지, 기본형 및 주문제작

모터 플랜지는 샤프트의 맨 끝 서포트에 4개의 스크류로 고정할 수 있습니다.

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호