스트레인 릴리프

igus® 체인픽스 변형 방지장치

스트레인 릴리프는 특별히 e체인 사용을 위한 특화 제품으로 움직임이 많은 동적 어플리케이션에 적합합니다. chainflex® 케이블 재료와 igus®의 체인픽스 변형 방지 시스템의 접촉 플라스틱 구성품을 함께 사용하여 높은 케이블 내구성을 제공하고 고정력을 극대화하도록 설계되었습니다. chainflex® 케이블 재료와 igus®의 체인픽스 변형 방지 시스템의 접촉 플라스틱 구성품을 함께 사용하여 높은 케이블 내구성을 제공하고 고정력을 극대화하도록 설계되었습니다. igus®는 광범위한 응용 분야에서 비용 및 이점에 관한 최상의 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 긴 이동 거리나 열악한 응용 분야를 위한 입증된 체인픽스 변형 방지 클램프 또는 단순한 용도의 체인픽스 변형 방지 너깃 및 저렴한 변형 방지 솔루션을 위한 igus® 체인픽스 변형 방지장치가 현장 조건에서 테스트되었고 전 세계 고객들이 오랜 시간 사용해 왔습니다.

변형 방지장치 정보
체인픽스 변형 방지 시스템  

Chainfix 클램프

igus® 클램프와 함께 쓰이는 e-chain®용 스트레인 릴리프
및 igus® 압력 요소[pressure elements].

다이나믹한 작동 용도로 오랜 사용수명 보장
igus® KMA 마운팅 브라켓에 조립가능.
리브형 플라스틱 쓰루 사용으로 높은 인장 강도

타이랩 플레이트  

igus® 타이랩 클램프

개별 부품으로써 타이랩 클램프

제어 캐비닛 설계 또는 기계 엔지니어링을 위한 개별 구성품.
igus® 에너지체인시스템용 부속품

변형 방지 클립  

Chainfix 클립

Chainfix 클립은 4 mm 에서 24 mm 까지의
케이블 외경에 사용 가능한 플라스틱 클램프(하단 부착부 포함)입니다.

공구 없이 신속한 설치.
2 – 3 위치를 서로 겹쳐 배열할 수 있음.

스트레인릴리프  

Chainfix Nugget

Ø 20 mm 까지의 케이블 조임용으로 작은 스트레인 릴리프

C형 옵션이 있는 모든 KMA 조립 브라켓용
조립 용이

스트레인 릴리프 분리기  

스트레인 릴리프 분리대

톱니 일체형 스트레인 릴리프가 있는 분리대

조립 간편, 스크류 드라이버 필요없음.
첫 번째 또는 마지막 체인 링크에 사용.

변형 방지 블록 변형 방지장치  

igus® 스트레인 릴리프 블록

igus® 스트레인 릴리프 블록은 특히 호스용으로 설계된 신형 스트레인 릴리프입니다.

모듈식 시스템, 따라서 매우 적합함.
공간 절약:
호스 직경 4.3 내지 14 mm.

변형 방지 커넥터 시스템  

igus® 플라스틱 스트레인 릴리프 커넥터 시스템

케이블들이 PU 부품들이 있는 좁은 공간에서 플라스틱 파스너로 스트레인 릴리프되어 질 수 있습니다.

모듈식 시스템, 주문 제작됨 스트레인 릴리프 옵션
신속한 설치
표준 나사 연결
1개부터 주문 제작 생산.

스트레인릴리프  

igus® CVF 변형 방지장치

스트레인 릴리프를 체인 단면 외부에 장착

간편한 케이블용 변형 방지장치, 서로 다른 커넥터를 사용할 때뿐만 아니라 밀폐형 튜브의 스텝형 구조에서도 문제 없는 개량 조립 가능

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호