배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® A180 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® A180 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,46
색상 백색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,2 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,3
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,05 - 0,23
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,31

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.300 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 88 DIN 53452
압축 강도 MPa 78
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 28
쇼어경도 D 76 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +90
최대 단기간 사용 온도 °C +110
최저 단기 사용온도 °C -50
열 전도도 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482
표 01: 재질 데이터


 
iglidur® A180으로 제작한 베어링은 식품과 직접 접촉하는 어플리케이션에 적합합니다. 그러므로 식품 및 포장 산업, 의료 장비 제조, 가정용 소형 장비 등에 사용하는 기계의 베어링 위치에 이상적인 솔루션입니다. iglidur® A180의 매우 낮은 수분 흡수율은 습한 환경이나 수분이 많은 물질과 함께 사용될 때에도 그 기능을 최대로 발휘합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((20 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A180 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® A180의 탄성 변형을 보여줍니다. 20MPa의 최대 권장 표면 정압에서 변형은 2.5% 미만에 달합니다. 플라스틱 변형은 이 방사형 하중까지 무시할 수 있습니다. 다만 노출 시간에 따라 다릅니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 0,8 0,6 3,5
단기 1,2 1 5

허용 표면속도

iglidur® A180은 낮은 표면속도용으로 개발되었습니다. 무급유 연속 운전을 위하여 각각 최고 속도 0.8m/s(회전), 3.5m/s(직동)까지 허용됩니다. 이 규정치들은 마찰열로 인하여 장기 허용 온도가 도달하는 한계를 말해 줍니다. 실제로는 상호작용 때문에 이 한계치들까지는 도달하지 않습니다.

그림 7.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

단기간 사용 상위 온도는 +110°C입니다. 온도가 증가하면 iglidur® A180 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. +60°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.
 

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

마모 및 마찰 계수는 어플리케이션 매개변수에 따라 바뀝니다. 그러나 하중이 증가하면 마찰 계수는 현저히 낮아집니다(그래프 04 및 05 참조).


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® A180의 마찰계수

iglidur® A180 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06은 iglidur® A180으로 제작한 플레인 베어링을 사용해 각기 다른 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. "iglidur® A180/경화 아노다이징 알루미늄" 조합은 확실히 우수한 성능을 발휘합니다. 다른 샤프트를 사용해도 매우 우수한 내마모율을 나타냅니다. Cf53 샤프트를 사용할 때 각도 운동 어플리케이션에서의 마모는 각도 운동 어플리케이션에 비해 훨씬 높습니다(그래프 07 참조).
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모는 하중에 따라 다름
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® A180의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1012 Ωcm
표면저항 > 1011 Ω

내약품성

iglidur® A180 베어링은 여러 가지 환경 조건에도, 또 여러 화학 약품과의 접촉용으로도 사용할 수 있습니다. 표 7.6은 실온에서 iglidur® A180 베어링의 내약품성을 보여줍니다.

iglidur® A180 베어링은 흡습에 의하여 화학적으로 변하지 않습니다. 그러나 수분 함량에 따라 특성의 변화가 생길 수 있습니다. iglidur® A180 베어링은 대기(23° C, 상대습도 50%)중에서 수분을 0.2%까지 흡수합니다.

방사선

iglidur® A180 베어링은 방사선강도 3 x 10² Gy까지 내성이 있습니다. 더 높은 방사는 베어링 재질에 영향을 주어, 중요한 기계적 성질이 상실될 우려가 있습니다.

내자외선성

iglidur® A180 베어링은 자외선 방사 내성이 있지만, 연속적으로 노출되면 마찰 특성이 저하됩니다.

진공

진공에서 사용 시 잠재 수분 성분에서 가스가 제거됩니다. 이와같은 이유로 건식 베어링만 진공 조건에 적합합니다.
 

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.2Wt-%
최대 수분 흡수율 1.3Wt-%

표 06: iglidur® A180의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® 부싱 A180 베어링은 대기 습도(+23°C, 대기 중의 상대 습도 50%)를 통해 최대 0.2%의 수분을 흡수하며, 1.3%의 수분을 흡수하면 포화 상태가 됩니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® A180 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® A180 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.

H7공차의 하우징 내경에 설치하면, 베어링의 내경이 자동적으로 E10공차로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.