제조업체에서 직접 공급하는 산업용 하네스 에너지체인시스템

바로 연결 가능한 readychain® 시스템은 귀하의 조달 과정을 최적화하고, 내부 물류 비용을 절감하며, 조립 시간을 줄입니다!

 

하네스 에너지체인시스템: 설계부터 조립까지 간편 공정

바로 연결 가능한 하네스 에너지체인은 구매 옵션, 부품 목록 항목, 담당자 수, 그리고 설치에 필요한 노력을 최소한으로 줄입니다. 이는 불필요한 저장 공간과 자원의 낭비를 방지합니다. 이러한 요소들은 최적의 인터페이스를 만들고 경쟁적 이점을 높입니다. 이들은 에너지체인, 케이블, 커넥터, 호스, 유압장치, 공압장치, 강철 부품, 센서, PLC, 베어링, 리니어 가이드 및 기타 기계 구성품 공급망을 최적화합니다.
 
체인, 케이블, 모듈형 - igus® readychain®으로 프로세스 최적화!

• 최소 물류 요구사항 - 보관 위치 수를 0까지 줄임

• 구매 과정 최적화 - 하나의 시스템, 하나의 부품 번호

• 시간 절약 - 하네싱 시간을 95%까지 감소

• 조립 시간 단축 - 기계 가동 중단 시간 감소

• 현장 조립 - 30개 자회사에서 제공하는 국제적 서비스

• 특수 설계 가능 – igus®가 추가 구성품을 개발함

readychain®에 대해 문의사항이 있습니까?



readychain® 옵션

사진  

기본

모든 소요 부품을 한 개 업체에서 일괄 공급

조립 시간 단축

기계 오작동 방지

사진  

표준형

전기 단자 처리 불필요

100% 테스트 완료

케이블 재고 부담 해소

표준형 +  

표준형 +

인터페이스 감소

연결 포인트/인터페이스 최적화

다축 시스템에도 바로 설치

사진  

프리미엄

최적화된 이동/조립

전원만 연결, 바로 장착

단일 부품 번호 / 제품군

연결 후 바로 사용

장점 기본 표준형 표준형 + 프리미엄
모든 소요 부품을 한 개 업체에서 일괄 공급
설치 시간 최소화
기계 오작동 방지
전기 단자 처리 불필요
100% 테스트 완료
케이블 재고 부담 해소
인터페이스 감소
연결 포인트/인터페이스 최적화
다축 시스템에도 바로 설치
최적화된 이동/조립
전원만 연결, 바로 장착
단일 부품 번호 / 제품군
연결 후 바로 사용

한 눈에 장점 보기 기본 표준형 표준형 + 프리미엄
조립 시간 단축 ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
물류 비용 절감 ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
구매 과정 최적화 ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

readychain® 적용 사례

Machining centers

By using the universal energy chain® construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441m travel with e-chain system® in Malaysia: Reduction of tensile strengths by about 75%, e-chains® with weight up to 2.5 tons.

Ship unloader    
추가 사례 찾기

readychain®은 하네스 에너지체인 시스템, 커넥터 및 매우 유연한 케이블을
한번에 지원합니다. 제조업체 표준 또는 자체 요구사항에 따라 조립됩니다.
여기서 해당 산업의 readychain® 적용 사례를 찾아볼 수 있습니다.

산업:
적용 / 문제:


지금 readychain® 전문가에게 문의하세요.

당사의 서비스에 대한 문의사항이 있습니까? 또는 readychain® 사용의 장점을 통해 경쟁적 이점을 얻기 위해 문의하시겠습니까?
당사의 readychain® 전문가가 귀하의 질문에 답변해드릴 것입니다.
 


한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
당사는 쿠키를 사용하여 서비스를 제공합니다. 당사의 서비스를 사용하면 쿠키 데이터 보호