배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

내마모성 폴리머 3D 프린팅

가동형 어플리케이션을 위한 최적의 재질

레이저 소결 프린팅 재질

iglidur I3

iglidur® i3 3D 프린팅 레이저 소결 재질 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 65N/mm²
  • 높은 내마모성, 고강성
  • 우수한 기계적 특성
  • 슬라이딩 어플리케이션 및 기어에 적합
  • 3D 프린팅 서비스의 베스트 셀러

iglidur® i230

iglidur® i3 3D 프린팅 레이저 소결 재질 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 90N/mm²
  • 최상의 굽힘 강도
  • 최고 180 °C 내성
  • PFAS 무함유
  • 정전기 소산(ESD)

iglidur I6

iglidur I6 레이저 소결 재질 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 44N/mm²
  • 우수한 내마모성
  • 고강성
  • 웜 기어 어플리케이션용 최대 사용 수명

iglidur® i6-BLUE

레이저 소결 분말 iglidur® i6-BLUE ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 44N/mm²
  • 시각적 탐지를 위한 파란색
  • 우수한 내마모성
  • 고강성
  • 정밀한 표면 세부 사항

iglidur I8-ESD

3D 프린팅을 위한 iglidur® i8 ESD 정전기 방지 플라스틱 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 53N/mm²
  • 정전기 소산(ESD)
  • 높은 UV 내성
  • CO2 레이저를 옵션으로 갖는 시스템에서 처리 가능
  • 색상: (단색) 검정

iglidur® i9-ESD

3D 프린팅을 위한 iglidur® i8 ESD 정전기 방지 플라스틱 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 53N/mm²
  • 정전기 분산(ESD), 전류가 흐르는 부품에 간섭 전류가 없음
  • 접점 저항106109옴 x cm
  • 강성 증가

iglidur I10

iglidur I10 3D 프린팅용 내화학성 플라스틱 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 20N/mm²
  • FDA에 따라 식품 접촉 안정성 인증
  • 내화학성
  • 식품 및 전기 도금 산업에 이상적
  • 7일 내 3D 프린팅 서비스를 이요할 수 있습니다.

신제품: DLP 프린팅용 레진

iglidur i3000

iglidur i3000 3D 프린팅 수지 ⇒ 정밀도: ± 0.1mm ⇒ 굽힘 강도: 90N/mm²
  • 높은 내마모성, 고강성
  • 디테일을 갖는 기어 및 기타 내마모성 부품
  • 통합된 고체 윤활제로 자가 윤활 구현
  • DLP 3D 프린팅 서비스에서 3-5일 이내에 사용 가능

용융층에 사용하는 플라스틱

iglidur I150

iglidur I150 내마모성 필라멘트 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 43N/mm²
  • 내마모성
  • 필라멘트 베스트 셀러
  • 비용 효율적 범용 제품
  • 낮은 표면 속도에 이상적
  • EU10/2011에 따른 식품 적합성

iglidur I151

iglidur I151 식품 호환용 3D 프린팅 필라멘트 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 43N/mm²
  • FDA 및 EU 10/2011의 식품 전용 규정 준수
  • 청색 덕분에 육안으로 감지 가능
  • 모든 프린터로 간편하게 가공 가능
  • 3일 내 3D 프린팅 서비스 이용 가능

iglidur I190

iglidur I190 내마모성 3D 프린팅 재질 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 75N/mm²
  • 높은 내마모성
  • 굴곡 강도 최대 80MPa
  • ABS보다 최대 50배 더 뛰어난 내마모성
  • 최대 90°C의 적용 온도
  • 매우 간편한 가공

iglidur I180

iglidur I180 내마모성 필라멘트 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 40N/mm²
  • 흑색 또는 백색
  • 매우 좋은 내마모성 특징
  • 높은 안정성 및 유동성
  • 최대 80°C의 지속적인 어플리케이션 온도

iglidur J260

특히 강한 내마모성 3D 프린팅 재질 iglidur J260 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 27N/mm²
  • 내화학성
  • 높은 적용 온도에서 향상된 내마모성
  • 내열성 최대 120°C
  • 최대 트리보 필라멘트 사용 수명
  • 중저 하중의 매우 높은 마찰 계수

iglidur A350

FDA에 따른 iglidur A350 내열성 및 식품 안전 필라멘트 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 48N/mm²
  • EU10/2011 및 FDA에 따른 식품 안전
  • 오토클레이브에 적합
  • 최대 180°C의 온도 내성(지속적인 사용 시)
  • UL94-V0에 따른 난연성

iglidur RW370

iglidur RW370 내열성 우수 및 강성 필라멘트 ⇒ 정밀도: ± 0.2mm ⇒ 굽힘 강도: 61N/mm²
  • 최대 트리보 필라멘트 사용 수명
  • DIN EN 45545 및 UL94-V0에 따른 난연성 재질
  • 굽힘 강도 91MPa
  • 최대 170°C의 지속적인 어플리케이션 온도

FDM 절차를 사용하는 구조 부품용 플라스틱

igumid P150

강화섬유 igumid P150 3D프린팅 필라멘트
  • 굽힘 강도 87MPa, 굴곡 탄성률 5 GPa
  • 강화 섬유로 인한 매우 견고 및 강성
  • 자가급유 특성이 없으며 경량 구성품을 위한 구조적 재질

igumid P190

강화 섬유 igumid P190 3D 프린팅 필라멘트
  • 굽힘 강도 237MPa, 굴곡 탄성률 11.5GPa
  • 강화 섬유로 인한 매우 견고 및 강성
  • 자가급유 특성이 없으며 경량 구성품을 위한 구조적 재질

다양한 재질 프린팅

4K: 다중 요소 프린팅

다양한 3D 프린팅 재질
  • 경량 구조에 이상적
  • 필요한 곳에만 사용되는 슬라이딩 요소
  • 불가분하게 연결된 레이어
  • igumid P150과 결합 된 iglidur i150
  • igumid P150과 결합 된 iglidur i150

3D i.Sense

센서를 사용하는 3D 프린팅
  • 센서를 사용하는 3D 프린팅
  • 통합형 센서층 포함 iglidur I150 또는 iglidur I180
  • 마도 한계 도달 시 자동 경고
  • 과부하 발생 시 경고
  • 단일 작업 단계로 신속한 생산

마감: 스무딩, 컬러링 및 기계적 재작업

► 스무딩

레이저 소결 공정으로 제조된 부품은 이후에 평탄화 작업이 가능합니다. 추가요금이 부과됩니다. 사용 가능한 방법은 화학적 평탄화 및 진동형 마무리입니다. 
두 경우 모두 구성 요소의 안정성과 올바른 제조를 위해 벽 두께가 1mm 이상이어야합니다.
 
화학적 평탄화에서 구성 요소는 3D 프린팅 후 화학 물질로 처리됩니다. 이것은 레이저 소결 부품의 전형적인 거친 표면을 부드럽게합니다. 이는 또한 표면을 봉인합니다.
 
텀블링에서 부품은 3D 프린팅 후 연마재와 함께 용기에 배치되고 연마재와 부품이 서로에 대해 작용하면 표면이 매끄럽게됩니다.
일반적으로 레이저 소결로 제조 된 부품의 표면은 슬라이딩 특성에 거의 영향을 미치지 않습니다. 마찰은 몇 번의 사이클 후에 표면을 매끄럽게하기 때문에 추가로 매끄럽게 할 필요는 없습니다.
 
이 마찰 테스트는 ⬛ PA12iglidur I3에서 레이저 소결 된 플레인 베어링 부시를 비교합니다. iglidur I3 베어링의 마찰 계수가 PA12 플레인 베어링의 마찰 계수보다 2 배 우수하다는 사실 외에도, 테스트 결과 비평탄화 작업을 안한 iglidur I3 구성품의 마찰 계수가 몇 시간 사용 후 훨씬 낮아졌다가 고르게 됩니다. 낮은 레벨에서.
 
테스트 매개 변수 :
표면 압력 : 1MPa
표면 속도 : 0.1m/s
샤프트 재질: Cf53
3D 프린팅 플라스틱 마찰계수의 비교 Y = 마찰계수 [-], X = 내구성 [h]

► 컬러링

레이저 소결로 제조 된 부품은 색상이 지정 될 수 있습니다. 추가요금이 부과됩니다. 당사의 온라인 3D 프린팅 서비스를 통해 검정색 제품을 즉시 예약 할 수 있습니다. 요청시 다양한 색상 이용 가능  

색상을 변경할 때, 염색 재료가 약 0.4mm 정도로 침투하여 제품의 성질을 아주 조금은 변경할 수 있습니다. 제한된 침투 깊이는 마모 표시기로 사용할 수 있습니다. 염색 공정은 어플리케이션에 따라 내마모성을 최대 3배 가량 낮출 수도 있습니다. 기계적 특성은 거의 변하지 않습니다. 고객 구성품의 적합한 제조 및 안정성을 보장하려면 염색공정시 1mm의 최소 벽 두께가 필요합니다.

3D 프린팅 염색공정

이구스 3D 프린팅에 대한 추가 정보

신제품

적층 제조를 위한 새로운 제품과 서비스 도구를 확인해보세요!

이구스 테스트 연구소

테스트 완료!

PLA, ABS 및 기타 재질 및 제조 공정 대비 iglidur® 재질로 제작된 3D 프린팅 재질

3D 프린팅 서비스

온라인 3D 프린팅 서비스의 몇 단계만 거치면 맞춤형 적층 제조 부품을 제작할 수 있습니다.

산업 브로셔

이구스가 적층 제조를 위해 제공하는 모든 솔루션에 대한 정보를 받아보세요.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.