배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

E6 시스템 – 6 파츠로 구성된 e-chain® - 견고하며 저소음, 저진동, 클린룸에 적합

E6 시리즈는 오랜 사용수명 외에도 많은 혜택을 드립니다. 그중에서도 극도의 저소음, 저진동 주행 성능이 두드러지는데, 이 성능은 직동 모터의 저진동 주행 컨셉에 매우 적합합니다. 에너지공급 시스템의 롤링 모션 중에 발생할 수 있는 다각 마모를 최소화합니다. 극저소음 개발에 대하여 독일기술관리협회 TÜV 오염통제 및 에너지 시스템사 검사기구의 인증을 받았습니다. 다양한 제품 종류의 구비로 경우에 따라 최적의 체인 사이즈를 선정할 수 있습니다. 또한 설계자도 내부 분리 옵션에서 폭넓게 선택할 수 있습니다. 동일한 사항이 마운팅 브라켓에 적용됩니다.
검사 기관의 승인서는 최대 46db(A)의 소리 레벨을 보여줍니다
e-chain®: 닫으려면 누른 후 위치에 맞게 클린합니다.
E-Tube®: 비틀어서 리드를 제거합니다

e-chain® 선정 도우미

구체적인 파라미터를 입력하고 비교표를 이용하여 정확한 e-chain®을 신속하게 찾을 수 있습니다.

설치 설명서

체인 링크 연결 및 제거 덮개의 결합과 분리: 에너지튜브.

적용사례

다양한 산업분야와 응용분야 igus® 시험 연구실에서의 적용

양면을 따라 스냅 오픈

당일 배송 E6.29

내부 높이 hi: 29 mm
내부 넓이 Bi: 30 - 120 mm
곡률 반경 R: 55 - 150 mm
피치: 22 mm

당일 배송 E61.29

내부 높이(hi): 29 mm
내부 폭(Bi): 30 - 120 mm
곡률 반경(R): 55 - 150 mm
피치: 22 mm

당일 배송 E6.35

내부 높이 hi: 35mm
내부 폭 Bi: 30-120mm
곡률 반경 R: 55-150mm
피치: 25mm

당일 배송 E6.40

내부 높이 hi: 40 mm
내부 넓이 Bi: 40 - 300 mm
곡률 반경 R: 63 - 200 mm
피치: 27,8 mm

당일 배송 E6.52

내부 높이 hi: 52 mm
내부 넓이 Bi: 40 - 300 mm
곡률 반경 R: 75 - 250 mm
피치: 30 mm

당일 배송 E6.62

내부 높이 hi: 62 mm
내부 넓이 Bi: 50 - 400 mm
곡률 반경 R: 115 - 350 mm
피치: 50 mm

당일 배송 E6.80L

내부 높이 hi: 80 mm
내부 넓이 Bi: 50 - 600 mm
곡률 반경 R: 150 - 450 mm
피치: 65 mm

1-2일 내 배송 (영업일 기준) E6.80

내부 높이 hi: 80 mm
내부 넓이 Bi: 50 - 600 mm
곡률 반경 R: 150 - 450 mm
피치: 65 mm

에너지튜브, 양쪽에서 제거 가능한 덮개

1-2일 내 배송 (영업일 기준) R6.29

내부 높이 hi: 28 mm
내부 넓이 Bi: 30 - 120 mm
곡률 반경 R: 55 - 150 mm
피치: 22 mm

당일 배송 R6.40

내부 높이 hi: 40 mm
내부 폭 Bi: 62 - 70 mm
곡률 반경 R: 75 - 200 mm
피치: 27.8 mm

1-2일 내 배송 (영업일 기준) R6.52

내부 높이 hi: 52 mm
내부 넓이 Bi: 40 - 300 mm
곡률 반경 R: 75 - 250 mm
피치: 30 mm

E-Chain 체인링크 하나에 여섯개의 엘리먼드가 있습니다 – 양 측면을 따라스냅 오픈

극저소음 작동 - 속도에 따라 46 dB(A)

내부 및 외부 반경을 따라 스냅 오픈

일부 타입에서는 폐쇄형 튜브를 사용할 수 있습니다.

고안정성 "비지지"

고속 및 고가속용

모듈식 구조로 필요시 길이 조절이 용이

최저 진동

고안정성과 높은 인장 강도

다양한 내부 분리용 셀프 부품을 사용할 수 있습니다.

KMA 마운팅 브라켓은 스트레인 릴리프 일체형으로 공급 가능합니다.

E6 어댑터 부품 - 글라이딩 모션용 - 끝단부 위치에서 돌출을 최소화 - 간편 및 신속 장착

대표적인 산업 부문과 용도

클린룸

인쇄기

자동화

기계 공구

측정 기계

반도체 산업

의료 기술

전자산업

일반 건설 기계

IPA 분류 - 보고서 IG0704-400: ISO 클래스 1, v = 0.5m/s, 2m/s에서 시스템 E6, 시리즈 E6.29.060.150.0.CR에 대해 DIN EN ISO 14644-1을 따름
 
흡수 레벨 1은 IPA-Fraunhofer-Institut에 의해 E6 표준 재료에 대해 SEMI E78-0998에 따라 확인되었음.

평균 교정 소음 수준, 단위: dB(A), 반올림
1

비지지 1.0 m/s

2

비지지 1,8 m/s

3

비지지 2,0 m/s

4

비지지 1,5 m/s


A = 경쟁사 제품 A
B = 경쟁사 제품 B
C = 경쟁사 제품 C
 
* TÜV Rheinland에서 46 dB(A)와 외부 소음 10 dB(A)로 측정
** igus® 시험실에서 DIN 45635에 의거 측정한 수치
IPA 보고서

IPA 분류 - 보고서 IG0704-400:

"클린룸" 특수 재질 - DIN EN ISO 14644-1에 따른 ISO 클래스 1 
속도 = 0.5m/s, 2.0m/s에서 E6.29.060.150.0.CR 시리즈용

표준 재질 - DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO 클래스 3 획득 
속도 = 0.5m/s, 2.0m/s에서 E6.29.060.150.0 시리즈 및 CF34.15.04, CF9.05.12, CF11.02.01.02.PBA.LC.D 케이블이 장착된 E6.29.050.055.0 시리즈용

비디오 - E6 chain

고속 로봇의 E6 에너지체인 시스템

당일 배송
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.