세계 최대 볼 베어링을 장착한 xiros® 폴리머 선회 링 베어링

... 초대형 ...

xiros® 폴리머 선회 링 베어링  

수동으로 최대 500 kg의 고하중을 회전 가능합니다. 축방향 하중 250 kg을 위해 필요한 구동력은 단 15 N 입니다.

낮은 마찰계수

뛰어난 하중 수용력

사용 수명 예측 가능

내화학성

FDA 준수 재질 가능


대표적인 적용 분야:반도체 산업, 화학 산업, 자재 관리, 회전 테이블, 컨버터

xiros® 컨베이어 롤러 볼 베어링  

배송 프로그램:

주문 번호 내경 Ø 외경 Ø 하중 수용력 최고 속도
  d D H 레이디얼 정하중 축방향 [min-1]
 BB-RT-01-60-B180-30-ES 60 100 17.5 300 600 - 문의하기로 
 BB-RT-01-40-B180-30-ES 47 80 0 260 500 900 문의하기로 
 BB-RT-01-100-B180-30-ES 110 160 0 760 1020 650 문의하기로 
 BB-RT-01-150-B180-30-ES 163 210 0 1100 2000 600 문의하기로 
 BB-RT-01-400-B180-30-GL 400 600 40 2900 5800 500 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

요청 시

추가 정보:

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플
뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
당사는 쿠키를 사용하여 서비스를 제공합니다. 당사의 서비스를 사용하면 쿠키 데이터 보호