"픽 앤 플레이스" 어플리케이션용 소형 및 경량 캔틸레버 축

drylin® GRW-0630

 
저하중에서 높은 역동성

새로운 drylin® 캔틸레버 축은 높은 역동성과 작은 하중이 필요한 픽 앤 플레이스 어플리케이션용으로 특별히 개발되었습니다. 이러한 축 유형에서는 캐리지와 모터가 고정되는 반면 축은 이동합니다. 플라스틱 랙은 타이밍 벨트의 편향이나 프리텐셔닝 없이 매우 동적이고 직접적인 힘 (약 20-30% 성능/속도 증가)을 전달합니다. 따라서 소형 모터와 최대 약 1kg의 작은 하중으로 축을 작동할 수 있습니다.

100% 무급유

랙을 통해 동력 전송

빠른 구동

경량 및 소형

재질 조합: 알루미늄 압출 / 플라스틱 랙

어댑터 플레이트와 연결 브라켓은 액세서리입니다.

2~3개의 축 포털로 업그레이드

최대 약 1 kg의 저하중


적용 분야:픽 앤 플레이스, 포털, 조립, 의료 장비, 2~3축 갠트리

 
 
 
 
부품번호:
사이즈 [mm]
부품 번호 최대 스트로크 최대 축방향
하중
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80.5 20 45 40 110.5 42.5 4 15 0 M4 M4-8 121.4 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호