플랫 겐트리

플랫 겐트리  
drylin® 겐트리 시리즈의 구성 키트 시스템은 원활한 무급유 글라이딩을 보장합니다.

기계 공학 분야와 관련 공급업체는 전 세계적인 도전에 직면하고 있습니다. 경쟁은 날로 치열해지고, 가격 압박은 로컬 생산을 위한 수요 만큼이나 증가하고 있습니다. 이구스는 더욱 신속하고 효율적인 생산을 위해 작업을 자동화하는 합리적인 가격의 종합 시스템을 제공합니다.

플랫 겐트리는 사전 정의된 공간을 이동 가능합니다.
 
적용 사례는 다음과 같습니다:

측정 및 테스트 자동화

라벨기, 마킹기

측정, 테스트 기술 및 구성품 마킹 등에 사용됩니다.


장점은 다음과 같습니다:

간단한 구조

프로파일 전체 길이에 T-슬롯을 통한 이니시에이터 마운팅

캔틸레버 축을 포함하는 완성형 모듈 시스템

모든 제품을 한 곳에서 일괄 공급


igus® 플랫 겐트리를 사용하는 경우:

30 kg 이하의 하중

0,5 mm 이하의 정밀도

1,5 m/s 이하의 속도

플랫 겐트리 상세정보

 

플랫 겐트리 설치 가이드

 

조립 가이드 / 근접 스위치 키트

 

맞춤형 겐트리를 주문하시려면 아래 양식을 작성해주세요. 또는 전화 상담을 신청해주세요.

맞춤형 플랫 겐트리 신청하기

요청 정보

수량/로트 사이즈 일회성 제품 시리즈 제품
새로운 구조 기술력 향상 비용 절감

어플리케이션 데이터

위치 축 상의
질량 중심 조정
스트로크 길이
sy: mm X-축: mm 하중 수용력: kg
sz: mm Y-축: mm 추가적으로 미는 힘: N
sx: mm Z-축: mm 가속도: m/s²
주행 성능: km 듀티 사이클: % 속도: m/s
시스템 디자인
단일 축 (X) 쌍둥이 축(XX) 플랫 겐트리 (XXY) 라인 겐트리 (XZ) 룸 겐트리 (XXYZ)
설치 위치
수평형 수직형 측면형 역방향
필요한 정밀도
(하중 포인트에서) mm
주변 온도 °C
습기 유무: Yes No
선호하는 igus® 리니어 시스템:

모터 테크놀로지 & drylin® E 액세서리

모터 테크놀로지: 스텝 모터 DC 모터
설계: 연선 와이어 커넥터 엔코더 엔코더 & 브레이크
연결 케이블: No 3 m 5 m 10 m
커넥터 디자인: 직선형 앵글형
리미트/레퍼런스 스위치: No NC / 오프너(opener) NO / 클로저(closer) 수량:
사용중인 모터
제조 업체: 부품 번호.

e-chain® 에너지체인

e-chain®: Yes No
추가 케이블: Yes No (예. 공압 / 전기)

추가 정보:

스케치, CAD 데이터

전체 약 7 MB 의 데이터를 업로드 할 수 있습니다.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


고객 정보

* 표시된 항목을 모두 작성해주세요.

회사명:*
이름:*
성:*
전화:
이메일:*
카탈로그나 샘플을 주문하시고 싶으시면 여기에 귀하의 주소를 기입하여 주십시오.
성별:
번지:
우편번호:
도시:
국가:
-:
네,igus®의 현재 제품과 서비스에 대한 정보를 e메일로받기를 원합니다. 본인은 개인 정보 보호 규정에 따라 광고 메시지사용에 있어 igus®가 내 데이터를 독점적으로 사용하는 것에 동의합니다. 또한 모든 메일에 포함된 "구독 취소" 링크를 클릭해 언제든지본인이 원할 때 동의를 철회할 수 있음을 인지하고 있습니다.
데이터 보호 규정 및 내 데이터 처리에 동의 합니다. 이 동의는 언제든지 철회 가능합니다.
보내기
장치에 적합한 사이즈 선택을 위해 추가적인 도움이 필요하신가요?

적용 사례

여기에서 겐트리 어플레키션을 찾아볼 수 있습니다.

의료 장비를 위한 drylin® 플랫 겐트리

 

XYZ 겐트리

 

의료 장비를 위한 drylin® 플랫 겐트리 - igus® 샘플 박스

 

담당자 연락처

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 상담 내용

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호