룸 겐트리

룸 겐트리  
drylin® 겐트리 시리즈의 구성 키트 시스템은 원활한 무급유 글라이딩을 보장합니다.

기계 공학 분야와 관련 공급업체는 전 세계적인 도전에 직면하고 있습니다. 경쟁은 날로 치열해지고, 가격 압박은 로컬 생산을 위한 수요 만큼이나 증가하고 있습니다. 이구스는 더욱 신속하고 효율적인 생산을 위해 작업을 자동화하는 합리적인 가격의 종합 시스템을 제공합니다.

룸 겐트리는 3 축 모션을 구현 가능합니다.
 
적용 사례는 다음과 같습니다:

측정 및 테스트 자동화

핸들링, 조립 기술

마이크로 일렉트로닉스의 식별, 의료 기술

소형 부품 핸들링 작업

간단한 핸들링 작업


장점은 다음과 같습니다:

간단한 구조

프로파일 전체 길이에 T-슬롯을 통한 이니시에이터 마운팅

캔틸레버 축을 포함하는 완성형 모듈 시스템

모든 제품을 한 곳에서 일괄 공급


igus® 룸 겐트리를 사용하는 경우:

2,5 kg 이하의 하중

0,8 mm 이하의 정밀도

0,5 m/s 이하의 속도

룸 겐트리 상세정보

 

룸 겐트리 설치 가이드

 

조립 가이드 / 근접 스위치 키트

 

맞춤형 겐트리를 주문하시려면 아래 양식을 작성해주세요. 또는 전화 상담을 신청해주세요.

맞춤형 룸 겐트리 신청하기

요청 정보

수량/로트 사이즈 일회성 제품 시리즈 제품
새로운 구조 기술력 향상 비용 절감

어플리케이션 데이터

위치 축 상의
질량 중심 조정
스트로크 길이
sy: mm X-축: mm 하중 수용력: kg
sz: mm Y-축: mm 추가적으로 미는 힘: N
sx: mm Z-축: mm 가속도: m/s²
주행 성능: km 듀티 사이클: % 속도: m/s
시스템 디자인
단일 축 (X) 쌍둥이 축(XX) 플랫 겐트리 (XXY) 라인 겐트리 (XZ) 룸 겐트리 (XXYZ)
설치 위치
수평형 수직형 측면형 역방향
필요한 정밀도
(하중 포인트에서) mm
주변 온도 °C
습기 유무: Yes No
선호하는 igus® 리니어 시스템:

모터 테크놀로지 & drylin® E 액세서리

모터 테크놀로지: 스텝 모터 DC 모터
설계: 연선 와이어 커넥터 엔코더 엔코더 & 브레이크
연결 케이블: No 3 m 5 m 10 m
커넥터 디자인: 직선형 앵글형
리미트/레퍼런스 스위치: No NC / 오프너(opener) NO / 클로저(closer) 수량:
사용중인 모터
제조 업체: 부품 번호.

e-chain® 에너지체인

e-chain®: Yes No
추가 케이블: Yes No (예. 공압 / 전기)

추가 정보:

스케치, CAD 데이터

전체 약 7 MB 의 데이터를 업로드 할 수 있습니다.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


고객 정보

* 표시된 항목을 모두 작성해주세요.

회사명:*
이름:*
성:*
전화:
이메일:*
카탈로그나 샘플을 주문하시고 싶으시면 여기에 귀하의 주소를 기입하여 주십시오.
성별:
번지:
우편번호:
도시:
국가:
-:
네,igus®의 현재 제품과 서비스에 대한 정보를 e메일로받기를 원합니다. 본인은 개인 정보 보호 규정에 따라 광고 메시지사용에 있어 igus®가 내 데이터를 독점적으로 사용하는 것에 동의합니다. 또한 모든 메일에 포함된 "구독 취소" 링크를 클릭해 언제든지본인이 원할 때 동의를 철회할 수 있음을 인지하고 있습니다.
데이터 보호 규정 및 내 데이터 처리에 동의 합니다. 이 동의는 언제든지 철회 가능합니다.
보내기
장치에 적합한 사이즈 선택을 위해 추가적인 도움이 필요하신가요?

적용 사례

여기에서 겐트리 어플레키션을 찾아볼 수 있습니다.

무급유 픽앤플레이스(pick&place) 시스템

 

XYZ 겐트리

 

플라즈마 커터에 사용된 drylin® 룸 겐트리

 

피펫 자동화를 위한 drylin® 룸 겐트리

 
 

오더피킹시스템에 사용된 drylin® 룸 겐트리

 


 
코봇(Cobot) 3D 프린터에 사용된 drylin® 리니어 테크놀로지

담당자 연락처

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 상담 내용

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호