모든 종류의 선회 지브 크레인을 위한 "GLO.S" 에너지 체인
트레일링 케이블을 대체하는 공간 절약적이고 안전한 대안
한눈에 보는 장점:
- 매우 슬림한 공간 절약형 디자인
- 케이블 루프가 아래로 늘어지지 않음
- 안전하게 가이드되는 케이블로 긴 사용 수명
- 저렴한 비용 - 가이드 트로프 불필요
- 조립 시간 절약
- igus® 연구소에서 광범위한 테스트 완료
GLO.S는 어떻게 작동합니까?
하부 런은 T-빔의 플랜지에 위치하며 트롤리에 연결됩니다. 상부 런은 가이드 록 스윙 요소인 로커를 사용하여 트롤리 위에 고정됩니다. 로커는 800밀리미터마다 T-빔의 크로스바에 볼트로 고정됩니다. 상부 런이 지나가면 체인 반경이 로커의 플랩을 위로 밀어 올려 맞물리게 합니다. 반대 동작에서는 플랩이 트랩도어처럼 열리고 상부 런이 다시 해제됩니다. 장점: 상부 런과 하부 런이 서로 닿지 않기 때문에 마모가 적고 사용 수명이 길다는 점입니다.
시스템은 어떻게 받아들여지고 있나요? 이미 사용자가 있나요?
SEW 유로드라이브는 이 시스템의 첫 번째 사용자 중 하나입니다. 이 독일 드라이브 기술 제조업체는 남아프리카공화국 가우텡에 있는 공장의 실내 크레인에 가이드록 스윙을 장착했습니다. 크레인은 고압 클리너로 화학 세척을 위해 부품을 이동합니다. 사용자는 가이드록 스윙 GLO.S를 사용하여 사고 위험을 줄이고 크레인의 신뢰성을 높였습니다.
ℹ️ 추가 정보가 필요하거나 문의 사항이 있으신가요?
아래 양식을 사용하여 질문을 보내주세요.
☎️ 또는 전화로 문의해 주십시오:
옌스 괴벨
산업 매니저 크레인 & 자재 취급
전화 +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus®.net