여기에서 프로젝트 문의를 시작해보세요! 의료 기술 분야의 스크류 드라이브
무급유 리드 스크류 드라이브로 인해 더욱 위생적
기술 향상 비용 절감
금속 슬라이딩 스레드 너트 대비 25% 적은 마모 ► 50.9% 저렴한 비용
나사 비대칭으로 인한 30% 더 긴 사용 수명 ► 동급 플라스틱 나사 너트와 비교하여 최대 69% 더 길어짐
100% 윤활, 유지보수 및 부식이 필요 없음 ► 볼스크류 나사 시스템 대비 최대 50% 비용 절감
최대 88% 무게 절감
실험실에서 원치 않는 오염을 어떻게 방지할 수 있을까요?
금속 납 나사 너트는 여전히 의료 기술에서 표준으로 사용되고 있습니다. 하지만 대부분 정기적인 윤활과 유지보수가 필요합니다. 사용된 윤활유에 먼지와 오물 입자가 잘 달라붙을 수 있습니다. 이로 인해 건식 시스템에 비해 상당한 오염이 발생하고 마모가 상당히 증가합니다. 또한 금속 리드 스크류 너트는 습한 환경에서 빠르게 부식될 수 있습니다.
윤활 및 유지보수가 필요 없는 드라이린(® ) 리드 스크류 기술은 의료 기술에 사용되며 많은 확실한 이점을 제공합니다. 윤활 및 유지보수가 전혀 필요 없으며 부식성 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다.
igus® 리드 스크류 기술로 REHA 장치의 비용을 절감하는 방법
금속 리드 스크류 너트는 플라스틱 나사 너트보다 구매 비용이 더 비쌉니다. 금속 리드 스크류 너트를 동일한 연결 치수의 드라이스핀(® ) 기술로 교체하면 최대 50.9%의 구매 비용을 절감할 수 있습니다. 테스트 결과 마모율은 최대 25% 낮고 수명은 30% 더 길어지는 것으로 나타났습니다.