igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 공칭 전력: 240W
- 입력 전압: 90-264VAC
- 출력 전압: 48V
- 출력 전류: 5A
- 설치: DIN 레일 TS-35
- 보호 기능: 과부하, 과전압, 과열
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-240-48-5.0
자동화를 위한 drylin® E 스위치 모드 전원 공급 장치는 모든 드라이브 모터 제어 시스템에 적합합니다. 이 제품은 전체 이구스 모터 시리즈를 작동하기 위해 출력 전류를 공급합니다. 24V 출력 전압은 일반적으로 스텝 및 DC 모터를 공급하는 데 사용되며, 선택적으로 EC/BLDC 모터를 공급하는 데도 사용됩니다. 물론 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 또는 IPC(산업용 PC)와 같은 메인 제어 시스템을 포함한 전체 자동화 기계도 공급할 수 있습니다. 48V 탑햇(DIN) 레일 전원 공급 장치는 스텝 또는 EC/BLDC 모터를 사용하여 더 빠른 속도에 권장됩니다. 전원 공급 장치는 DIN 레일(TS-35)의 제어 캐비닛에 장착됩니다. 과부하, 과전압, 과열 등의 보호 기능이 통합되어 안전한 작동을 보장합니다.
.png)